Menu Procurar

Interruptores básicos

Em stock

Os acessórios para interruptores fornecem peças de reposição e acessórios para a nossa gama de botões de pressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
1,1971 € - 1,2601 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
5,7148 € - 6,0136 € 180 Em stock
1 NC
9,4404 € - 9,9375 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,0276 € - 14,768 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
15,564 € - 16,3934 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
10,778 € - 11,3413 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
15,564 € - 16,3934 € 160 Em stock
100-230 V AC
1,1971 € - 1,2601 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
1,1971 € - 1,2601 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4,8638 € - 5,1235 € Solicite o prazo de entrega aqui
Bloco de contacto de luz
10,0042 € - 10,5347 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
14,8897 € - 15,6746 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
15,4424 € - 16,2606 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
4,8913 € - 5,151 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 NC
8,9205 € - 9,3959 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
15,564 € - 16,3934 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
10,778 € - 11,3413 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
10,0925 € - 10,623 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
10,0925 € - 10,623 € Solicite o prazo de entrega aqui
12-30 V AC/DC
15,0002 € - 15,7851 € Solicite o prazo de entrega aqui
100-230 V AC
  • de 2
Branco Suporte duplo de placa 18mm

10211984

Intervalo de preços
1,2601 € - 1,1971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte duplo de placa 18mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de contacto IP50 33.0 mm

10212264

Intervalo de preços
6,0136 € - 5,7148 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Tipo
    Arranque de Bloco de Contacto
  • Tipo de disposição de circuito
    1 NC
  • Price per piece incl VAT
    6.6912 EUR
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10494523

Intervalo de preços
9,9375 € - 9,4404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212349

Intervalo de preços
14,768 € - 14,0276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211915

Intervalo de preços
16,3934 € - 15,564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Cobertura para cabeça dupla extendida Silicone Branco

10211953

Intervalo de preços
11,3413 € - 10,778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Cobertura para cabeça dupla
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211922

Intervalo de preços
16,3934 € - 15,564 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Suporte de placa 8mm - Branco

10211960

Intervalo de preços
1,2601 € - 1,1971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte de placa 8mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Silicone Suporte de placa 8mm - Branco

10211991

Intervalo de preços
1,2601 € - 1,1971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Suporte de placa 8mm
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de contacto IP50 33.0 mm

10212271

Intervalo de preços
5,1235 € - 4,8638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloco de contacto
  • Tipo de disposição de circuito
    Bloco de contacto de luz
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    33.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212318

Intervalo de preços
10,5347 € - 10,0042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212356

Intervalo de preços
15,6746 € - 14,8897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloqueador de sinal IP50 44.0 mm

10212363

Intervalo de preços
16,2606 € - 15,4424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    40.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Paragem de Bloco de contacto IP65 28.0 mm

10211823

Intervalo de preços
5,151 € - 4,8913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Arranque de Bloco de Contacto
  • Tipo de disposição de circuito
    1 NC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211847

Intervalo de preços
9,3959 € - 8,9205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211885

Intervalo de preços
16,3934 € - 15,564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Silicone Cobertura para cabeça dupla - Branco

10211946

Intervalo de preços
11,3413 € - 10,778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Cobertura para cabeça dupla
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    8536508090
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211878

Intervalo de preços
10,623 € - 10,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211861

Intervalo de preços
10,623 € - 10,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    12-30 V AC/DC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm
Bloco de Iluminação com LED IP65 44.0 mm

10211908

Intervalo de preços
15,7851 € - 15,0002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Bloqueador de sinal
  • Tipo de disposição de circuito
    100-230 V AC
  • Profundidade
    10.0 mm
  • Largura
    35.0 mm
  • Altura
    44.0 mm