Menu Procurar

Inserções roscadas - Polegadas

Em stock

As inserções roscadas incluem uma parede roscada que substitui roscadas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação estável. Incluem uma rosca interior que permite a inserção e aperto firme de um parafuso.

Simples de instalar e remover, podem ajudar a evitar os danos ou distorção das roscas que ocorrem quando um parafuso é repetidamente inserido e retirado do material. Depois de se encontrar na posição, a inserção oferece um aperto seguro que não se movimenta.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. As inserções roscadas estão disponíveis em tamanhos métricos ou imperiais ou numa combinação dos mesmos.

  • Material: aço inoxidável (AISI 30 Material: 3), aço carbono

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Int. thread type d1 l1 Tipo de inserção E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Comprar
2,8349 € - 4,7073 € Solicite o prazo de entrega aqui
UNF
0.56
Parede fina
9/16"-12
Aço carbono
9/16"-12
7/16"-20
104,3318 € - 130,4068 € Solicite o prazo de entrega aqui
UNF
1.81
De alta resistência
1-5/8"-12
Aço carbono
1-5/8"-12
1-1/4"-12
9,8271 € - 16,3855 € Solicite o prazo de entrega aqui
UNF
1.25
De alta resistência
1-1/4"-12
Aço carbono
1-1/4"-12
7/8"-14
6,8546 € - 11,4349 € Solicite o prazo de entrega aqui
UNF
0.37
Parede fina
3/8"-16
Aço carbono
3/8"-16
1/4"-28
58,2748 € - 89,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
UNF
0.68
De alta resistência
7/8" - 14
Aço inoxidável 303
7/8"-14
1/2" - 20
  • de 7
Inserção roscada 0.56 7/16"-20 Parede fina Aço carbono

20218782

Intervalo de preços
4,7073 € - 2,8349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Int d1 tol 2B
    7/16"-20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.56
Inserção roscada 1.81 1-1/4"-12 De alta resistência Aço carbono

20219086

Intervalo de preços
130,4068 € - 104,3318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Int d1 tol 2B
    1-1/4"-12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-5/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.81
Inserção roscada 1.25 7/8"-14 De alta resistência Aço carbono

20219048

Intervalo de preços
16,3855 € - 9,8271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Int d1 tol 2B
    7/8"-14
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/4"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Inserção roscada 0.37 1/4"-28 Parede fina Aço carbono

20218751

Intervalo de preços
11,4349 € - 6,8546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Inserção roscada 0.68 1/2" - 20 De alta resistência Aço inoxidável 303

20218621

Intervalo de preços
89,66 € - 58,2748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Int d1 tol 2B
    1/2" - 20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8" - 14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.68