20219161
20219161
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 60,4115 € |
| 10 - 19 | 54,3714 € |
| 20 - 49 | 51,3461 € |
| 50 - 99 | 48,3313 € |
| 100 + | 39,2659 € |
| Int d1 tol 2B | 7/6" - 14 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNC |
| E x t d2 tol 2A | 3/4" - 16 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.62 |
| Inst. tap drill size | 45/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
| Material | Aço carbono |
| Tipo de inserção | De alta resistência |
| Código do material | 8483608090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar