Menu Procurar

Inserção roscada 0.43 5/16" - 24 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações extra pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218591

Número de peça do fabricante:

20218591

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 64,7168 €
10 - 19 58,2536 €
20 - 49 55,0167 €
50 - 99 51,7798 €
100 + 42,0691 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

64,72 €

1 x 64,7168 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 5/16" - 24
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 9/16" - 12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos