Menu Procurar

Inserção roscada 0.50 3/8"-16 De alta resistência Aço inoxidável 303

A inserção roscada substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fáceis de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial; utilização em aplicações pesadas. Proporciona uma fixação segura. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218263

Número de peça do fabricante:

20218263

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 9,3112 €
10 - 19 8,3842 €
20 - 49 7,9104 €
50 - 99 7,4469 €
100 - 499 6,0461 €
500 + 5,5826 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,31 €

1 x 9,3112 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 3/8"-16
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.50
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção De alta resistência
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos