Menu Procurar

Inserção roscada 0.43 5/16"-18 Parede fina Aço inoxidável 303

A inserção roscada com parede fina substitui roscas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação sólida. Fácil de instalar e remover sem a necessidade de perfuração especial. Proporciona uma fixação segura pelo que a inserção não se movimenta. Tamanho imperial fornecido e fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20218133

Número de peça do fabricante:

20218133

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 9,0654 €
10 - 19 8,1557 €
20 - 49 7,7009 €
50 - 99 7,2566 €
100 - 499 5,892 €
500 + 5,4371 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,07 €

1 x 9,0654 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Int d1 tol 2B 5/16"-18
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 7/16"-14
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.43
Inst. tap drill size 25/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/16"-14
Material Aço inoxidável 303
Tipo de inserção Parede fina
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos