Menu Procurar

Inserções roscadas - métricas

Em produção

As inserções roscadas incluem uma parede roscada que substitui roscadas danificadas ou partidas por roscas mais fortes, garantindo uma ligação estável. Incluem uma rosca interior que permite a inserção e aperto firme de um parafuso.

Simples de instalar e remover, podem ajudar a evitar os danos ou distorção das roscas que ocorrem quando um parafuso é repetidamente inserido e retirado do material. Depois de se encontrar na posição, a inserção oferece um aperto seguro que não se movimenta.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. As inserções roscadas estão disponíveis em diferentes tamanhos métricos ou imperiais ou numa combinação dos mesmos.

  • Material: aço inoxidável (AISI 303)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tipo de inserção Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Comprar
3,9861 € - 6,6332 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
12.8
14.0
Parede fina
M10 x 1.25
Aço carbono
Fine
12,1437 € - 20,2395 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
18.8
20.0
De alta resistência
M14 x 1.50
Aço inoxidável 303
Fine
4,8925 € - 8,1576 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
21/64"
0.31
De alta resistência
M6 x 1.00
Aço carbono
UNC
10,5266 € - 17,5409 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
15/16"
0.87
De alta resistência
M16 x 2.00
Aço carbono
UNF
6,0564 € - 10,094 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
12.8
14.0
Parede fina
M10 x 1.25
Aço inoxidável 303
Fine
5,15 € - 8,5696 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
8.8
10.0
Parede fina
M6 x 1.00
Aço inoxidável 303
Fine
12,3806 € - 20,6206 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
29/64"
0.4
De alta resistência
M8 x 1.25
Aço inoxidável 303
UNC
5,0264 € - 8,3842 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
14.8
16.0
Parede fina
M12 x 1.25
Aço carbono
Fine
62,1193 € - 103,5253 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
28.0
30.0
De alta resistência
M20 x 1.50
Aço inoxidável 303
Non-Std
3,2445 € - 5,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
10.8
12.0
Parede fina
M 8 x 1.00
Aço carbono
Fine
2,4308 € - 4,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
8.8
10.0
Parede fina
M 6 x 1.00
Aço carbono
Fine
2,7192 € - 4,532 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
12.8
14.0
De alta resistência
M 8 x 1.25
Aço carbono
Fine
3,9861 € - 6,6332 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
14.8
16.0
De alta resistência
M10 x 1.50
Aço carbono
Fine
16,6448 € - 27,7379 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
28.0
30.0
De alta resistência
M20 x 2.50
Aço carbono
Non-Std
9,1567 € - 15,2749 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
16.8
18.0
De alta resistência
M12 x 1.25
Aço inoxidável 303
Fine
3,2136 € - 5,356 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
10.8
12.0
De alta resistência
M 6 x 1.00
Aço carbono
Fine
3,2445 € - 5,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
12.8
14.0
De alta resistência
M 8 x 1.00
Aço carbono
Fine
10,6708 € - 17,7675 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
28.0
30.0
De alta resistência
M20 x 1.50
Aço carbono
Non-Std
7,1688 € - 11,948 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fine
20.5
22.0
De alta resistência
M16 x 1.50
Aço carbono
Fine
5,15 € - 8,5696 € Solicite o prazo de entrega aqui
Coarse
10.8
12.0
De alta resistência
M6 x 1.00
Aço inoxidável 303
Fine
  • de 4
Inserção roscada 14.0 M10 x 1.25 Parede fina Aço carbono

20217983

Intervalo de preços
6,6332 € - 3,9861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserção roscada 20.0 M14 x 1.50 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217679

Intervalo de preços
20,2395 € - 12,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Inserção roscada 0.31 M6 x 1.00 De alta resistência Aço carbono

20218065

Intervalo de preços
8,1576 € - 4,8925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserção roscada 0.87 M16 x 2.00 De alta resistência Aço carbono

20218119

Intervalo de preços
17,5409 € - 10,5266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Inserção roscada 14.0 M10 x 1.25 Parede fina Aço inoxidável 303

20217877

Intervalo de preços
10,094 € - 6,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserção roscada 10.0 M6 x 1.00 Parede fina Aço inoxidável 303

20217822

Intervalo de preços
8,5696 € - 5,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserção roscada 0.4 M8 x 1.25 De alta resistência Aço inoxidável 303

20218010

Intervalo de preços
20,6206 € - 12,3806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Inserção roscada 16.0 M12 x 1.25 Parede fina Aço carbono

20217921

Intervalo de preços
8,3842 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserção roscada 30.0 M20 x 1.50 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217723

Intervalo de preços
103,5253 € - 62,1193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Inserção roscada 12.0 M 8 x 1.00 Parede fina Aço carbono

20217976

Intervalo de preços
5,4075 € - 3,2445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserção roscada 10.0 M 6 x 1.00 Parede fina Aço carbono

20217778

Intervalo de preços
4,0479 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    Parede fina
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Inserção roscada 14.0 M 8 x 1.25 De alta resistência Aço carbono

20217457

Intervalo de preços
4,532 € - 2,7192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserção roscada 16.0 M10 x 1.50 De alta resistência Aço carbono

20217464

Intervalo de preços
6,6332 € - 3,9861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Inserção roscada 30.0 M20 x 2.50 De alta resistência Aço carbono

20217501

Intervalo de preços
27,7379 € - 16,6448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Inserção roscada 18.0 M12 x 1.25 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217655

Intervalo de preços
15,2749 € - 9,1567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Inserção roscada 12.0 M 6 x 1.00 De alta resistência Aço carbono

20217440

Intervalo de preços
5,356 € - 3,2136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Inserção roscada 14.0 M 8 x 1.00 De alta resistência Aço carbono

20217518

Intervalo de preços
5,4075 € - 3,2445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Inserção roscada 30.0 M20 x 1.50 De alta resistência Aço carbono

20217563

Intervalo de preços
17,7675 € - 10,6708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Inserção roscada 22.0 M16 x 1.50 De alta resistência Aço carbono

20217549

Intervalo de preços
11,948 € - 7,1688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Inserção roscada 12.0 M6 x 1.00 De alta resistência Aço inoxidável 303

20217600

Intervalo de preços
8,5696 € - 5,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de inserção
    De alta resistência
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0