Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752774

Número de peça do fabricante:

20752774

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
125 - 624 0,4993 €
625 + 0,4493 €
Embalagem padrão: 125

Encomendar em múltiplos de 125

Preço total:

62,41 €

125 x 0,4993 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 90.0 mm
B 70.0 mm
h 6.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Espessura de parede máxima 5.5 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos