Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 40.0 mm 30.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752453

Número de peça do fabricante:

20752453

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0733 €
5000 + 0,066 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

73,30 €

1000 x 0,0733 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 40.0 mm
B 30.0 mm
h 5.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos