Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Capacidade máxima de carga estática D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
25,4204 € - 56,1865 € 48 Em stock
49.0 mm
Preto
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7307 € - 1,6153 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
24,3595 € - 53,8484 € 46 Em stock
49.0 mm
Preto
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
52,0772 € - 54,8183 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4985 € - 1,101 € 1850 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
45,5882 € - 47,9877 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
Preto
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,1879 € - 0,4153 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
49,9142 € - 52,5411 € 16 Em stock
49.0 mm
Preto
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,1423 € - 13,8311 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,429 € - 0,9484 € 50 Em stock
23.5 mm
Preto
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
0,393 € - 0,8684 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2154 € - 0,4763 € 2300 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5113 € - 1,1304 € 86 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5244 € - 1,1589 € 4575 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,657 € - 12,2703 € 16 Em stock
49.0 mm
Preto
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,1423 € - 13,8311 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,6412 € - 45,629 € 56 Em stock
35.0 mm
Preto
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
20,6412 € - 45,629 € 48 Em stock
35.0 mm
Preto
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
45,5882 € - 47,9877 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,6442 € - 21,7317 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
Preto
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • de 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Intervalo de preços
56,1865 € - 25,4204 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Intervalo de preços
1,6153 € - 0,7307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Intervalo de preços
53,8484 € - 24,3595 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Intervalo de preços
54,8183 € - 52,0772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Intervalo de preços
1,101 € - 0,4985 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Intervalo de preços
47,9877 € - 45,5882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Intervalo de preços
0,4153 € - 0,1879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal M12 Round 1.5 mm PA Black

10550663

Intervalo de preços
52,5411 € - 49,9142 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Intervalo de preços
13,8311 € - 13,1423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Intervalo de preços
0,9484 € - 0,429 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Intervalo de preços
0,8684 € - 0,393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Intervalo de preços
0,4763 € - 0,2154 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Intervalo de preços
1,1304 € - 0,5113 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Intervalo de preços
1,1589 € - 0,5244 €

Níveis de stock
4575 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Intervalo de preços
12,2703 € - 11,657 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274385

Intervalo de preços
13,8311 € - 13,1423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Intervalo de preços
45,629 € - 20,6412 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274422

Intervalo de preços
45,629 € - 20,6412 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522

Intervalo de preços
47,9877 € - 45,5882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Intervalo de preços
21,7317 € - 20,6442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16