Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | H | Cor | Tamanho do parafuso | h | Capacidade máxima de carga estática | D | Intervalo de espessura de parede compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3996 € - 0,8829 € | 9855 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,585 € - 1,2936 € | 3059 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,8016 € - 1,7718 € | 4375 Em stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Preto
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,2653 € - 0,5868 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5747 € - 1,2689 € | 1070 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2798 € - 0,6187 € | 1219 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2103 € - 0,4647 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5244 € - 1,1589 € | 4575 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,3798 € - 0,8396 € | 2575 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5113 € - 1,1304 € | 86 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4243 € - 0,9381 € | 4950 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4985 € - 1,101 € | 1850 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5611 € - 1,2405 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
Cinzento
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 10,3759 € - 10,9248 € | 40 Em stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Preto
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 0,1958 € - 0,4328 € | 44000 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4309 € - 0,9529 € | 6445 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5335 € - 1,1793 € | 4300 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10285947 | 0,2351 € - 0,5199 € | 75700 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 0,6355 € - 1,4028 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5165 € - 1,1415 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.984 in
25.0 mm
|
Preto
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar