Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Capacidade máxima de carga estática D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
0,5871 € - 1,2986 € 512 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6355 € - 1,4028 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,1587 € - 2,5619 € 330 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,585 € - 1,2936 € 3059 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6911 € - 1,5279 € 1000 Em stock
30.0 mm
Preto
30.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,4323 € - 3,1662 € 1364 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
10,3721 € - 22,9484 € 527 Em stock
35.0 mm
Preto
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,4705 € - 1,0398 € 13 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5165 € - 1,1415 € 120 Em stock
25.0 mm
Preto
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,4981 € - 3,3114 € 337 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
2,0236 € - 4,4732 € 620 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,4981 € - 3,3114 € 130 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,1982 € - 2,6491 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
Preto
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
10,1867 € - 22,4952 € 120 Em stock
42.0 mm
Preto
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,9055 € - 1,8241 € 100 Em stock
32.0 mm
Preto
32.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
11,5463 € - 25,5234 € 31 Em stock
42.0 mm
Preto
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,3759 € - 10,9248 € 40 Em stock
35.0 mm
Preto
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,8016 € - 1,7718 € 4375 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,9081 € - 2,0071 € 2700 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,7069 € - 1,5629 € 500 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
  • de 5
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Intervalo de preços
1,2986 € - 0,5871 €

Níveis de stock
512 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Intervalo de preços
1,4028 € - 0,6355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Intervalo de preços
2,5619 € - 1,1587 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Intervalo de preços
1,2936 € - 0,585 €

Níveis de stock
3059 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 30.0 mm PA Black

10248362

Intervalo de preços
1,5279 € - 0,6911 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Intervalo de preços
3,1662 € - 1,4323 €

Níveis de stock
1364 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Intervalo de preços
22,9484 € - 10,3721 €

Níveis de stock
527 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Intervalo de preços
1,0398 € - 0,4705 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Intervalo de preços
1,1415 € - 0,5165 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Intervalo de preços
3,3114 € - 1,4981 €

Níveis de stock
337 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Intervalo de preços
4,4732 € - 2,0236 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248409

Intervalo de preços
3,3114 € - 1,4981 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Intervalo de preços
2,6491 € - 1,1982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274309

Intervalo de preços
22,4952 € - 10,1867 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Threaded Insert M10 Round 32.0 mm PA Black

10248379

Intervalo de preços
1,8241 € - 0,9055 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Intervalo de preços
25,5234 € - 11,5463 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Intervalo de preços
10,9248 € - 10,3759 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Intervalo de preços
1,7718 € - 0,8016 €

Níveis de stock
4375 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248386

Intervalo de preços
2,0071 € - 0,9081 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M8 Round 30.0 mm PA Black

10248331

Intervalo de preços
1,5629 € - 0,7069 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in