Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Capacidade máxima de carga estática D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
0,3166 € - 0,6999 € 17900 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4985 € - 1,101 € 1850 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • de 3
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Intervalo de preços
0,6999 € - 0,3166 €

Níveis de stock
17900 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Intervalo de preços
1,101 € - 0,4985 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in