Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Capacidade máxima de carga estática D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
13,0546 € - 13,74 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,1985 € - 46,861 € 56 Em stock
35.0 mm
Preto
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
21,2015 € - 22,3184 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
Preto
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,3092 € - 49,3151 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,0172 € - 55,3023 € 46 Em stock
49.0 mm
Preto
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,193 € - 0,4266 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2686 € - 0,5936 € 6850 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3251 € - 0,7188 € 17400 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5638 € - 1,2471 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,6526 € - 1,4407 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5304 € - 1,1724 € 120 Em stock
25.0 mm
Preto
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,5385 € - 3,4008 € 277 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
10,6521 € - 23,568 € 479 Em stock
35.0 mm
Preto
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
11,8581 € - 26,2125 € 31 Em stock
42.0 mm
Preto
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,6521 € - 23,568 € 119 Em stock
35.0 mm
Preto
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,0061 € - 26,551 € 70 Em stock
42.0 mm
Preto
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,6561 € - 11,2198 € 40 Em stock
35.0 mm
Preto
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,0061 € - 26,551 € 18 Em stock
42.0 mm
Preto
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,19 € - 2,6311 € 30 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
2,0782 € - 4,594 € 620 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
  • de 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Intervalo de preços
13,74 € - 13,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Intervalo de preços
46,861 € - 21,1985 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Intervalo de preços
22,3184 € - 21,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Intervalo de preços
49,3151 € - 22,3092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Intervalo de preços
55,3023 € - 25,0172 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Intervalo de preços
0,4266 € - 0,193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Intervalo de preços
0,5936 € - 0,2686 €

Níveis de stock
6850 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Intervalo de preços
0,7188 € - 0,3251 €

Níveis de stock
17400 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Intervalo de preços
1,2471 € - 0,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Intervalo de preços
1,4407 € - 0,6526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Intervalo de preços
1,1724 € - 0,5304 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Intervalo de preços
3,4008 € - 1,5385 €

Níveis de stock
277 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Intervalo de preços
23,568 € - 10,6521 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Intervalo de preços
26,2125 € - 11,8581 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Intervalo de preços
23,568 € - 10,6521 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Intervalo de preços
26,551 € - 12,0061 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Intervalo de preços
11,2198 € - 10,6561 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Intervalo de preços
26,551 € - 12,0061 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Intervalo de preços
2,6311 € - 1,19 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Intervalo de preços
4,594 € - 2,0782 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in