Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
1,2831 € - 2,8364 € 675 Em stock
25.0 mm
M10
Preto
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,6848 € - 1,5138 € 2500 Em stock
33.0 mm
M6
Preto
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,3383 € - 0,7479 € 11341 Em stock
34.0 mm
M8
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,3519 € - 0,7778 € 3149 Em stock
34.0 mm
M6
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,1543 € - 0,341 € 2370 Em stock
M8
Preto
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,3627 € - 0,8018 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA
20.0 mm
2.0 mm
3,2494 € - 7,1832 € 1100 Em stock
M10
Liga de alumínio fundido
32.0 mm
1.5 mm
0,6319 € - 1,3971 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
Aço
25.0 mm
1.2 mm
0,7549 € - 1,6696 € 1980 Em stock
M10
Preto
Aço
32.0 mm
1.5 mm
0,6602 € - 1,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
25.0 mm
1.0 mm
0,8415 € - 1,8612 € 1960 Em stock
M10
Natural
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,6143 € - 1,3585 € 1140 Em stock
M6
Preto
Aço
22.0 mm
1.0 mm
1,5334 € - 1,6141 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
0,4182 € - 0,9245 € 4000 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
3,4785 € - 7,6891 € 36 Em stock
M10
Natural
Aço
25.4 mm
1.6 mm
0,3559 € - 0,7867 € 5250 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,5912 € - 1,307 € 25214 Em stock
M6
Natural
Aço
19.0 mm
1.0 mm
0,7961 € - 1,7592 € 1800 Em stock
M8
Preto
Aço
38.0 mm
1.2 mm
0,7879 € - 1,7417 € 380 Em stock
M8
Natural
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,314 € - 0,6941 € 2000 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Inserção roscada Nylon Preto

10252864

Intervalo de preços
2,8364 € - 1,2831 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252857

Intervalo de preços
1,5138 € - 0,6848 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252840

Intervalo de preços
0,7479 € - 0,3383 €

Níveis de stock
11341 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252833

Intervalo de preços
0,7778 € - 0,3519 €

Níveis de stock
3149 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada M8 Redonda 20.0 mm PA Preto

10093368

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2370 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA Preto

10241721

Intervalo de preços
0,8018 € - 0,3627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Material da inserção
    PA
Inserção roscada Liga de alumínio fundido

10163900

Intervalo de preços
7,1832 € - 3,2494 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616991099
Patim com mola M8 25.0 mm 1.2 mm Aço

10291672

Intervalo de preços
1,3971 € - 0,6319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M10 32.0 mm 1.5 mm Aço

10291719

Intervalo de preços
1,6696 € - 0,7549 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M6 25.0 mm 1.0 mm Aço

10291757

Intervalo de preços
1,46 € - 0,6602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
32.0 mm Patim com mola Aço

10291795

Intervalo de preços
1,8612 € - 0,8415 €

Níveis de stock
1960 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M6 22.0 mm 1.0 mm Aço

10291658

Intervalo de preços
1,3585 € - 0,6143 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M6 51.0 mm 1.2 mm Aço

10435922

Intervalo de preços
1,6141 € - 1,5334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286548

Intervalo de preços
0,9245 € - 0,4182 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 Redonda 22.2 mm Aço Natural

10164020

Intervalo de preços
7,6891 € - 3,4785 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286500

Intervalo de preços
0,7867 € - 0,3559 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Patim com mola M6 19.0 mm 1.0 mm Aço

10291733

Intervalo de preços
1,307 € - 0,5912 €

Níveis de stock
25214 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M8 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291696

Intervalo de preços
1,7592 € - 0,7961 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M8 32.0 mm 1.2 mm Aço

10291771

Intervalo de preços
1,7417 € - 0,7879 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286470

Intervalo de preços
0,6941 € - 0,314 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE