Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
4,7677 € - 10,5395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Aço
31.7 mm
1.6 mm
0,3655 € - 0,8079 € 5150 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,9076 € - 2,0061 € 1840 Em stock
M8
Natural
Aço
38.0 mm
1.2 mm
0,3753 € - 0,8296 € 3400 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
1,0258 € - 2,2677 € 4750 Em stock
21.0 mm
M10
Preto
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,0607 € - 2,3445 € 5000 Em stock
20.0 mm
M8
Preto
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,3037 € - 2,8825 € 3800 Em stock
M8
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
1,1926 € - 2,6365 € 4320 Em stock
M10
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
1,3286 € - 2,9375 € 4380 Em stock
M10
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
1,5748 € - 1,6577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
0,7061 € - 1,5609 € 10000 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,4295 € - 0,9494 € 4000 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,2474 € - 0,5469 € 6600 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
3,3371 € - 7,3771 € 1100 Em stock
M10
Liga de alumínio fundido
32.0 mm
1.5 mm
0,9673 € - 2,1383 € 1080 Em stock
M10
Natural
Aço
38.0 mm
1.2 mm
0,4393 € - 0,9709 € 9600 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,6489 € - 1,4349 € 109000 Em stock
M8
Preto
Aço
25.0 mm
1.2 mm
0,7753 € - 1,7147 € 1780 Em stock
M10
Preto
Aço
32.0 mm
1.5 mm
0,678 € - 1,4994 € 540 Em stock
M6
Natural
Aço
25.0 mm
1.0 mm
0,8642 € - 1,9114 € 1760 Em stock
M10
Natural
Aço
32.0 mm
1.2 mm
  • de 4
Inserção roscada M10 Redonda 28.5 mm Aço Natural

10164037

Intervalo de preços
10,5395 € - 4,7677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286500

Intervalo de preços
0,8079 € - 0,3655 €

Níveis de stock
5150 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Patim com mola M8 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291788

Intervalo de preços
2,0061 € - 0,9076 €

Níveis de stock
1840 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286494

Intervalo de preços
0,8296 € - 0,3753 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286616

Intervalo de preços
2,2677 € - 1,0258 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286609

Intervalo de preços
2,3445 € - 1,0607 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Patim com mola M8 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304747

Intervalo de preços
2,8825 € - 1,3037 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Patim com mola M10 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304730

Intervalo de preços
2,6365 € - 1,1926 €

Níveis de stock
4320 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Patim com mola M10 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304761

Intervalo de preços
2,9375 € - 1,3286 €

Níveis de stock
4380 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Patim com mola M6 51.0 mm 1.2 mm Aço

10435922

Intervalo de preços
1,6577 € - 1,5748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada 2.0 mm PP Preto

10286593

Intervalo de preços
1,5609 € - 0,7061 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PP
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286548

Intervalo de preços
0,9494 € - 0,4295 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286487

Intervalo de preços
0,5469 € - 0,2474 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada Liga de alumínio fundido

10163900

Intervalo de preços
7,3771 € - 3,3371 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616991099
Patim com mola M10 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291801

Intervalo de preços
2,1383 € - 0,9673 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286555

Intervalo de preços
0,9709 € - 0,4393 €

Níveis de stock
9600 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Patim com mola M8 25.0 mm 1.2 mm Aço

10291672

Intervalo de preços
1,4349 € - 0,6489 €

Níveis de stock
109000 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M10 32.0 mm 1.5 mm Aço

10291719

Intervalo de preços
1,7147 € - 0,7753 €

Níveis de stock
1780 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M6 25.0 mm 1.0 mm Aço

10291757

Intervalo de preços
1,4994 € - 0,678 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
32.0 mm Patim com mola Aço

10291795

Intervalo de preços
1,9114 € - 0,8642 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural