Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
0,353 € - 0,7804 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,4294 € - 0,9494 € 20000 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
1,5748 € - 1,6577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
4,7677 € - 10,5395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Aço
31.7 mm
1.6 mm
0,7468 € - 1,6496 € 2060 Em stock
M8
Preto
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,6489 € - 1,4349 € 61000 Em stock
M8
Preto
Aço
25.0 mm
1.2 mm
0,7753 € - 1,7147 € 1780 Em stock
M10
Preto
Aço
32.0 mm
1.5 mm
0,678 € - 1,4994 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
25.0 mm
1.0 mm
0,8642 € - 1,9114 € 1760 Em stock
M10
Natural
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,6489 € - 1,4349 € 520 Em stock
M6
Preto
Aço
25.0 mm
1.0 mm
0,678 € - 1,4994 € 1080 Em stock
M10
Preto
Aço
25.0 mm
1.5 mm
0,6341 € - 1,401 € 1780 Em stock
M6
Natural
Aço
22.0 mm
1.0 mm
0,7045 € - 1,5581 € 6400 Em stock
M8
Natural
Aço
25.0 mm
1.2 mm
0,9673 € - 2,1383 € 1080 Em stock
M10
Natural
Aço
38.0 mm
1.2 mm
0,8478 € - 1,8744 € 8060 Em stock
M10
Preto
Aço
38.0 mm
1.5 mm
3,587 € - 7,9295 € 500 Em stock
M10
Liga de alumínio fundido
32.0 mm
2.0 mm
0,6045 € - 1,3365 € 69200 Em stock
M6
Preto
Aço
18.0 mm
1.0 mm
3,3371 € - 7,3771 € 1100 Em stock
M10
Liga de alumínio fundido
32.0 mm
1.5 mm
0,4393 € - 0,9709 € 9600 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,9076 € - 2,0061 € 1840 Em stock
M8
Natural
Aço
38.0 mm
1.2 mm
  • de 4
Inserção roscada 19.0 mm Preto HDPE

10286524

Intervalo de preços
0,7804 € - 0,353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 19.0 mm Preto HDPE

10286531

Intervalo de preços
0,9494 € - 0,4294 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Patim com mola M6 51.0 mm 1.2 mm Aço

10435922

Intervalo de preços
1,6577 € - 1,5748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada M10 Redonda 28.5 mm Aço Natural

10164037

Intervalo de preços
10,5395 € - 4,7677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M8 32.0 mm 1.2 mm Aço

10291689

Intervalo de preços
1,6496 € - 0,7468 €

Níveis de stock
2060 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M8 25.0 mm 1.2 mm Aço

10291672

Intervalo de preços
1,4349 € - 0,6489 €

Níveis de stock
61000 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M10 32.0 mm 1.5 mm Aço

10291719

Intervalo de preços
1,7147 € - 0,7753 €

Níveis de stock
1780 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M6 25.0 mm 1.0 mm Aço

10291757

Intervalo de preços
1,4994 € - 0,678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
32.0 mm Patim com mola Aço

10291795

Intervalo de preços
1,9114 € - 0,8642 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M6 25.0 mm 1.0 mm Aço

10291665

Intervalo de preços
1,4349 € - 0,6489 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M10 25.0 mm 1.5 mm Aço

10291702

Intervalo de preços
1,4994 € - 0,678 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M6 22.0 mm 1.0 mm Aço

10291740

Intervalo de preços
1,401 € - 0,6341 €

Níveis de stock
1780 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M8 25.0 mm 1.2 mm Aço

10291764

Intervalo de preços
1,5581 € - 0,7045 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M10 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291801

Intervalo de preços
2,1383 € - 0,9673 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M10 38.0 mm 1.5 mm Aço

10291726

Intervalo de preços
1,8744 € - 0,8478 €

Níveis de stock
8060 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Inserção roscada Liga de alumínio fundido

10163917

Intervalo de preços
7,9295 € - 3,587 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099
Patim com mola M6 18.0 mm 1.0 mm Aço

10291641

Intervalo de preços
1,3365 € - 0,6045 €

Níveis de stock
69200 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Inserção roscada Liga de alumínio fundido

10163900

Intervalo de preços
7,3771 € - 3,3371 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616991099
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286555

Intervalo de preços
0,9709 € - 0,4393 €

Níveis de stock
9600 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Patim com mola M8 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291788

Intervalo de preços
2,0061 € - 0,9076 €

Níveis de stock
1840 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural