Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
0,7294 € - 1,6129 € 1875 Em stock
20.0 mm
M10
Preto
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
3,5724 € - 7,8967 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Aço
25.4 mm
1.6 mm
0,6309 € - 1,3952 € 1100 Em stock
M6
Preto
Aço
22.0 mm
1.0 mm
0,8176 € - 1,8067 € 1800 Em stock
M8
Preto
Aço
38.0 mm
1.2 mm
0,6071 € - 1,3423 € 26720 Em stock
M6
Natural
Aço
19.0 mm
1.0 mm
0,8092 € - 1,7887 € 1880 Em stock
M8
Natural
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,3225 € - 0,7128 € 1800 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4697 € - 1,0385 € 4000 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,4933 € - 1,0908 € 4825 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,3655 € - 0,8081 € 5800 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,8552 € - 1,8897 € 4500 Em stock
M10
Natural
Aço
25.0 mm
1.2 mm
0,3475 € - 0,7681 € 11085 Em stock
34.0 mm
M8
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,7033 € - 1,5547 € 2000 Em stock
33.0 mm
M6
Preto
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
1,3177 € - 2,913 € 675 Em stock
25.0 mm
M10
Preto
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,1584 € - 0,3502 € 2000 Em stock
M8
Preto
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,3614 € - 0,7988 € 787 Em stock
34.0 mm
M6
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
3,3371 € - 7,3771 € 1100 Em stock
M10
Liga de alumínio fundido
32.0 mm
1.5 mm
0,6045 € - 1,3365 € 69180 Em stock
M6
Preto
Aço
18.0 mm
1.0 mm
0,7468 € - 1,6496 € 2060 Em stock
M8
Preto
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,8478 € - 1,8744 € 8060 Em stock
M10
Preto
Aço
38.0 mm
1.5 mm
  • de 4
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286586

Intervalo de preços
1,6129 € - 0,7294 €

Níveis de stock
1875 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 Redonda 22.2 mm Aço Natural

10164020

Intervalo de preços
7,8967 € - 3,5724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M6 22.0 mm 1.0 mm Aço

10291658

Intervalo de preços
1,3952 € - 0,6309 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M8 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291696

Intervalo de preços
1,8067 € - 0,8176 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M6 19.0 mm 1.0 mm Aço

10291733

Intervalo de preços
1,3423 € - 0,6071 €

Níveis de stock
26720 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M8 32.0 mm 1.2 mm Aço

10291771

Intervalo de preços
1,7887 € - 0,8092 €

Níveis de stock
1880 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286470

Intervalo de preços
0,7128 € - 0,3225 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286562

Intervalo de preços
1,0385 € - 0,4697 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286579

Intervalo de preços
1,0908 € - 0,4933 €

Níveis de stock
4825 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286517

Intervalo de preços
0,8081 € - 0,3655 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Patim com mola M10 25.0 mm 1.2 mm Aço

10304754

Intervalo de preços
1,8897 € - 0,8552 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada Nylon Preto

10252840

Intervalo de preços
0,7681 € - 0,3475 €

Níveis de stock
11085 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252857

Intervalo de preços
1,5547 € - 0,7033 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252864

Intervalo de preços
2,913 € - 1,3177 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Nylon
Inserção roscada M8 Redonda 20.0 mm PA Preto

10093368

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada Nylon Preto

10252833

Intervalo de preços
0,7988 € - 0,3614 €

Níveis de stock
787 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Liga de alumínio fundido

10163900

Intervalo de preços
7,3771 € - 3,3371 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616991099
Patim com mola M6 18.0 mm 1.0 mm Aço

10291641

Intervalo de preços
1,3365 € - 0,6045 €

Níveis de stock
69180 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M8 32.0 mm 1.2 mm Aço

10291689

Intervalo de preços
1,6496 € - 0,7468 €

Níveis de stock
2060 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M10 38.0 mm 1.5 mm Aço

10291726

Intervalo de preços
1,8744 € - 0,8478 €

Níveis de stock
8060 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto