Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
0,7102 € - 1,5705 € 2375 Em stock
20.0 mm
M10
Preto
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,7943 € - 0,8363 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PA6
1,1786 € - 1,241 € 1376 Em stock
M8
Preto
PA6
1,6381 € - 1,7242 € 750 Em stock
M10
Preto
Polietileno de baixa densidade
1,5025 € - 1,5822 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
Polietileno de baixa densidade
1,5285 € - 1,6103 € 750 Em stock
M8
Preto
PA6
0,9041 € - 0,9515 € 4736 Em stock
M10
Preto
PA6
2,1376 € - 2,2517 € 500 Em stock
M10
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,8115 € - 0,8545 € 1009 Em stock
M8
Preto
PA6
1,6791 € - 1,7672 € 150 Em stock
M8
Preto
PA6
1,1097 € - 1,1678 € 1800 Em stock
M10
Preto
PA6
0,3559 € - 0,7868 € 5800 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,96 € - 1,0096 € 434 Em stock
M8
Preto
PA6
0,8958 € - 1,9806 € 3450 Em stock
21.0 mm
M10
Preto
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
2,1936 € - 2,3076 € 150 Em stock
M8
Preto
PA6
0,3627 € - 0,8018 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6848 € - 1,5138 € 2500 Em stock
33.0 mm
M6
Preto
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,3383 € - 0,7479 € 11085 Em stock
34.0 mm
M8
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,1543 € - 0,341 € 2000 Em stock
M8
Preto
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,2831 € - 2,8364 € 675 Em stock
25.0 mm
M10
Preto
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286586

Intervalo de preços
1,5705 € - 0,7102 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328170

Intervalo de preços
0,8363 € - 0,7943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328132

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
1376 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10328217

Intervalo de preços
1,7242 € - 1,6381 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10328200

Intervalo de preços
1,5822 € - 1,5025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328149

Intervalo de preços
1,6103 € - 1,5285 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328187

Intervalo de preços
0,9515 € - 0,9041 €

Níveis de stock
4736 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10328224

Intervalo de preços
2,2517 € - 2,1376 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328118

Intervalo de preços
0,8545 € - 0,8115 €

Níveis de stock
1009 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328156

Intervalo de preços
1,7672 € - 1,6791 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328194

Intervalo de preços
1,1678 € - 1,1097 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 2.0 mm PP Preto

10294079

Intervalo de preços
0,7868 € - 0,3559 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PP
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328125

Intervalo de preços
1,0096 € - 0,96 €

Níveis de stock
434 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 2.0 mm HDPE Preto

10396490

Intervalo de preços
1,9806 € - 0,8958 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328163

Intervalo de preços
2,3076 € - 2,1936 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA Preto

10241721

Intervalo de preços
0,8018 € - 0,3627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Material da inserção
    PA
Inserção roscada Nylon Preto

10252857

Intervalo de preços
1,5138 € - 0,6848 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252840

Intervalo de preços
0,7479 € - 0,3383 €

Níveis de stock
11085 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Nylon
Inserção roscada M8 Redonda 20.0 mm PA Preto

10093368

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1543 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada Nylon Preto

10252864

Intervalo de preços
2,8364 € - 1,2831 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Nylon