Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
0,4277 € - 0,9454 € 9600 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,8837 € - 1,9533 € 1840 Em stock
M8
Natural
Aço
38.0 mm
1.2 mm
0,8255 € - 1,8251 € 10460 Em stock
M10
Preto
Aço
38.0 mm
1.5 mm
0,6602 € - 1,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
25.0 mm
1.0 mm
4,6424 € - 10,2625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Aço
31.7 mm
1.6 mm
0,7879 € - 1,7417 € 380 Em stock
M8
Natural
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,9988 € - 2,2081 € 4750 Em stock
21.0 mm
M10
Preto
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,3654 € - 0,8078 € 3400 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,4182 € - 0,9245 € 4000 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,4574 € - 1,0112 € 4000 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
1,2936 € - 2,8603 € 4380 Em stock
M10
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
0,3559 € - 0,7867 € 5250 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
1,2694 € - 2,8067 € 3800 Em stock
M8
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
1,1613 € - 2,5672 € 4320 Em stock
M10
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
0,8327 € - 1,84 € 4500 Em stock
M10
Natural
Aço
25.0 mm
1.2 mm
0,4803 € - 1,0621 € 4825 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,2409 € - 0,5325 € 600 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
1,0328 € - 2,2828 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M8
Preto
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,3559 € - 0,7869 € 5800 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
1,5334 € - 1,6141 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
  • de 4
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286555

Intervalo de preços
0,9454 € - 0,4277 €

Níveis de stock
9600 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Patim com mola M8 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291788

Intervalo de preços
1,9533 € - 0,8837 €

Níveis de stock
1840 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M10 38.0 mm 1.5 mm Aço

10291726

Intervalo de preços
1,8251 € - 0,8255 €

Níveis de stock
10460 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M6 25.0 mm 1.0 mm Aço

10291757

Intervalo de preços
1,46 € - 0,6602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada M10 Redonda 28.5 mm Aço Natural

10164037

Intervalo de preços
10,2625 € - 4,6424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M8 32.0 mm 1.2 mm Aço

10291771

Intervalo de preços
1,7417 € - 0,7879 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286616

Intervalo de preços
2,2081 € - 0,9988 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286494

Intervalo de preços
0,8078 € - 0,3654 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286548

Intervalo de preços
0,9245 € - 0,4182 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286562

Intervalo de preços
1,0112 € - 0,4574 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Patim com mola M10 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304761

Intervalo de preços
2,8603 € - 1,2936 €

Níveis de stock
4380 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286500

Intervalo de preços
0,7867 € - 0,3559 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Patim com mola M8 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304747

Intervalo de preços
2,8067 € - 1,2694 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Patim com mola M10 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304730

Intervalo de preços
2,5672 € - 1,1613 €

Níveis de stock
4320 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Patim com mola M10 25.0 mm 1.2 mm Aço

10304754

Intervalo de preços
1,84 € - 0,8327 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286579

Intervalo de preços
1,0621 € - 0,4803 €

Níveis de stock
4825 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286487

Intervalo de preços
0,5325 € - 0,2409 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286609

Intervalo de preços
2,2828 € - 1,0328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286517

Intervalo de preços
0,7869 € - 0,3559 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Patim com mola M6 51.0 mm 1.2 mm Aço

10435922

Intervalo de preços
1,6141 € - 1,5334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço