Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
0,3559 € - 0,7867 € 5250 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,3654 € - 0,8078 € 3400 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,9988 € - 2,2081 € 4750 Em stock
21.0 mm
M10
Preto
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,2409 € - 0,5325 € 600 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,4803 € - 1,0621 € 4825 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,3559 € - 0,7869 € 5800 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
1,0328 € - 2,2828 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M8
Preto
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4182 € - 0,9245 € 4000 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,4574 € - 1,0112 € 4000 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,314 € - 0,6941 € 1800 Em stock
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4277 € - 0,9454 € 9600 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,3559 € - 0,7868 € 5800 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,7102 € - 1,5705 € 2375 Em stock
20.0 mm
M10
Preto
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,8958 € - 1,9806 € 3450 Em stock
21.0 mm
M10
Preto
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
0,4181 € - 0,9245 € 17500 Em stock
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
0,3438 € - 0,7599 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286500

Intervalo de preços
0,7867 € - 0,3559 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286494

Intervalo de preços
0,8078 € - 0,3654 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286616

Intervalo de preços
2,2081 € - 0,9988 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286487

Intervalo de preços
0,5325 € - 0,2409 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286579

Intervalo de preços
1,0621 € - 0,4803 €

Níveis de stock
4825 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286517

Intervalo de preços
0,7869 € - 0,3559 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286609

Intervalo de preços
2,2828 € - 1,0328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286548

Intervalo de preços
0,9245 € - 0,4182 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286562

Intervalo de preços
1,0112 € - 0,4574 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286470

Intervalo de preços
0,6941 € - 0,314 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286555

Intervalo de preços
0,9454 € - 0,4277 €

Níveis de stock
9600 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 2.0 mm PP Preto

10294079

Intervalo de preços
0,7868 € - 0,3559 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PP
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286586

Intervalo de preços
1,5705 € - 0,7102 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 2.0 mm HDPE Preto

10396490

Intervalo de preços
1,9806 € - 0,8958 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 19.0 mm Preto HDPE

10286531

Intervalo de preços
0,9245 € - 0,4181 €

Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 19.0 mm Preto HDPE

10286524

Intervalo de preços
0,7599 € - 0,3438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE