Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em produção

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
1,5431 € - 1,625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,8157 € - 0,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PA6
1,2104 € - 1,2745 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
1,6823 € - 1,7707 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
Polietileno de baixa densidade
3,5724 € - 7,8967 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Aço
25.4 mm
1.6 mm
0,6309 € - 1,3952 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
Aço
22.0 mm
1.0 mm
0,8176 € - 1,8067 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
Aço
38.0 mm
1.2 mm
0,6071 € - 1,3423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
19.0 mm
1.0 mm
0,8092 € - 1,7887 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,3225 € - 0,7128 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4697 € - 1,0385 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,2474 € - 0,5469 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
M8
Preto
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
1,1926 € - 2,6365 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
1,3286 € - 2,9375 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
0,7061 € - 1,5609 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M10
Preto
PP
40.0 mm
2.0 mm
1,3037 € - 2,8825 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
0,3655 € - 0,8079 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M10
Preto
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
1,5748 € - 1,6577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Aço
51.0 mm
1.2 mm
1,0607 € - 2,3445 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M8
Preto
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4294 € - 0,9494 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M8
Preto
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10328200

Intervalo de preços
1,625 € - 1,5431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328170

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328132

Intervalo de preços
1,2745 € - 1,2104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10328217

Intervalo de preços
1,7707 € - 1,6823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 22.2 mm Aço Natural

10164020

Intervalo de preços
7,8967 € - 3,5724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M6 22.0 mm 1.0 mm Aço

10291658

Intervalo de preços
1,3952 € - 0,6309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M8 38.0 mm 1.2 mm Aço

10291696

Intervalo de preços
1,8067 € - 0,8176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M6 19.0 mm 1.0 mm Aço

10291733

Intervalo de preços
1,3423 € - 0,6071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Patim com mola M8 32.0 mm 1.2 mm Aço

10291771

Intervalo de preços
1,7887 € - 0,8092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286470

Intervalo de preços
0,7128 € - 0,3225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286562

Intervalo de preços
1,0385 € - 0,4697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286487

Intervalo de preços
0,5469 € - 0,2474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Patim com mola M10 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304730

Intervalo de preços
2,6365 € - 1,1926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Patim com mola M10 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304761

Intervalo de preços
2,9375 € - 1,3286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada 2.0 mm PP Preto

10286593

Intervalo de preços
1,5609 € - 0,7061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PP
Patim com mola M8 51.0 mm 1.2 mm Aço

10304747

Intervalo de preços
2,8825 € - 1,3037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286500

Intervalo de preços
0,8079 € - 0,3655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Patim com mola M6 51.0 mm 1.2 mm Aço

10435922

Intervalo de preços
1,6577 € - 1,5748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Material da inserção
    Aço
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286609

Intervalo de preços
2,3445 € - 1,0607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada 19.0 mm Preto HDPE

10286531

Intervalo de preços
0,9494 € - 0,4294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE