Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
0,6045 € - 1,3365 € 69200 Em stock
M6
Preto
Aço
18.0 mm
1.0 mm
0,7468 € - 1,6496 € 2060 Em stock
M8
Preto
Aço
32.0 mm
1.2 mm
0,8478 € - 1,8744 € 8060 Em stock
M10
Preto
Aço
38.0 mm
1.5 mm
1,3177 € - 2,913 € 675 Em stock
25.0 mm
M10
Preto
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,3475 € - 0,7681 € 11085 Em stock
34.0 mm
M8
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,3614 € - 0,7988 € 1487 Em stock
34.0 mm
M6
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,3725 € - 0,8235 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,1584 € - 0,3502 € 2000 Em stock
M8
Preto
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,7033 € - 1,5547 € 2000 Em stock
33.0 mm
M6
Preto
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,7294 € - 1,6129 € 2375 Em stock
20.0 mm
M10
Preto
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
0,3655 € - 0,8081 € 5800 Em stock
19.0 mm
M10
Preto
PP
20.0 mm
2.0 mm
1,1396 € - 1,1993 € 1400 Em stock
M10
Preto
PA6
1,5697 € - 1,6537 € 750 Em stock
M8
Preto
PA6
0,9285 € - 0,9772 € 4736 Em stock
M10
Preto
PA6
2,1953 € - 2,3125 € 500 Em stock
M10
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,8334 € - 0,8776 € 1009 Em stock
M8
Preto
PA6
1,7244 € - 1,8149 € 150 Em stock
M8
Preto
PA6
0,92 € - 2,0341 € 3450 Em stock
21.0 mm
M10
Preto
HDPE
45.0 mm
2.0 mm
0,9859 € - 1,0368 € 434 Em stock
M8
Preto
PA6
2,2529 € - 2,3699 € 150 Em stock
M8
Preto
PA6
  • de 4
Patim com mola M6 18.0 mm 1.0 mm Aço

10291641

Intervalo de preços
1,3365 € - 0,6045 €

Níveis de stock
69200 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M8 32.0 mm 1.2 mm Aço

10291689

Intervalo de preços
1,6496 € - 0,7468 €

Níveis de stock
2060 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Patim com mola M10 38.0 mm 1.5 mm Aço

10291726

Intervalo de preços
1,8744 € - 0,8478 €

Níveis de stock
8060 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Preto
Inserção roscada Nylon Preto

10252864

Intervalo de preços
2,913 € - 1,3177 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252840

Intervalo de preços
0,7681 € - 0,3475 €

Níveis de stock
11085 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252833

Intervalo de preços
0,7988 € - 0,3614 €

Níveis de stock
1487 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA Preto

10241721

Intervalo de preços
0,8235 € - 0,3725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Material da inserção
    PA
Inserção roscada M8 Redonda 20.0 mm PA Preto

10093368

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Inserção roscada Nylon Preto

10252857

Intervalo de preços
1,5547 € - 0,7033 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286586

Intervalo de preços
1,6129 € - 0,7294 €

Níveis de stock
2375 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 2.0 mm PP Preto

10294079

Intervalo de preços
0,8081 € - 0,3655 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PP
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328194

Intervalo de preços
1,1993 € - 1,1396 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328149

Intervalo de preços
1,6537 € - 1,5697 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328187

Intervalo de preços
0,9772 € - 0,9285 €

Níveis de stock
4736 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10328224

Intervalo de preços
2,3125 € - 2,1953 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328118

Intervalo de preços
0,8776 € - 0,8334 €

Níveis de stock
1009 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328156

Intervalo de preços
1,8149 € - 1,7244 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 2.0 mm HDPE Preto

10396490

Intervalo de preços
2,0341 € - 0,92 €

Níveis de stock
3450 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328125

Intervalo de preços
1,0368 € - 0,9859 €

Níveis de stock
434 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328163

Intervalo de preços
2,3699 € - 2,2529 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790