Menu Procurar

Inserções redondas roscadas

Em stock

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Tamanho da rosca Cor Material D WT Comprar
1,3177 € - 2,913 € 675 Em stock
25.0 mm
M10
Preto
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,3614 € - 0,7988 € 1487 Em stock
34.0 mm
M6
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,7033 € - 1,5547 € 1900 Em stock
33.0 mm
M6
Preto
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,3475 € - 0,7681 € 11085 Em stock
34.0 mm
M8
Preto
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
Inserção roscada Nylon Preto

10252864

Intervalo de preços
2,913 € - 1,3177 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252833

Intervalo de preços
0,7988 € - 0,3614 €

Níveis de stock
1487 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252857

Intervalo de preços
1,5547 € - 0,7033 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Nylon
Inserção roscada Nylon Preto

10252840

Intervalo de preços
0,7681 € - 0,3475 €

Níveis de stock
11085 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Nylon