Menu Procurar

Inserções quadradas para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos quadrados multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes quadrados e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ajusta-se firmemente a tubos e postes quadrados.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
  • Utilizadas na construção de máquinas ou sempre que seja necessária tubagem estrutural.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Cor AxA h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
Cinzento
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
Cinzento
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
Cinzento
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Cinzento
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Branco
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
Branco
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Branco
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Cinzento
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
Branco
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,1489 € - 1,7872 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
Preto
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,2667 € - 1,9705 € 1150 Em stock
25.0 mm
Preto
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,0314 € - 0,0488 € 20000 Em stock
12.0 mm
Preto
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
0,0723 € - 0,1126 € 2400 Em stock
14.5 mm
Preto
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1103 € - 0,1715 € 1280 Em stock
14.5 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1582 € - 0,2461 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Preto
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,1842 € - 0,2866 € 840 Em stock
14.5 mm
Preto
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2687 € - 0,418 € 250 Em stock
21.0 mm
Preto
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1714 € - 0,2666 € 900 Em stock
14.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,3948 € - 0,6141 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
Preto
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,33 € - 1,4778 € 40 Em stock
34.0 mm
Preto
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
  • de 6
Quadrada Inserção de tubo 140.0 mm 4.0 mm 7.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20772062


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20771768


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20771843


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20772314


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20772178


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20771850


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20772246


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20772017


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20772086


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594572

Intervalo de preços
1,7872 € - 1,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Intervalo de preços
1,9705 € - 1,2667 €

Níveis de stock
1150 Em stock
Características
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Tube Insert 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594299

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0314 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594374

Intervalo de preços
0,1126 € - 0,0723 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594404

Intervalo de preços
0,1715 € - 0,1103 €

Níveis de stock
1280 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Intervalo de preços
0,2461 € - 0,1582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Intervalo de preços
0,2866 € - 0,1842 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Tube Insert 65.0 mm 21.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594497

Intervalo de preços
0,418 € - 0,2687 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Intervalo de preços
0,2666 € - 0,1714 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594510

Intervalo de preços
0,6141 € - 0,3948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Intervalo de preços
1,4778 € - 1,33 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm