Menu Procurar

Inserções quadradas para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos quadrados multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes quadrados e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ajusta-se firmemente a tubos e postes quadrados.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
  • Utilizadas na construção de máquinas ou sempre que seja necessária tubagem estrutural.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Cor AxA h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Branco
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Branco
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
Cinzento
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
Cinzento
80.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
Cinzento
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Branco
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Branco
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Branco
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cinzento
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cinzento
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cinzento
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Cinzento
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cinzento
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cinzento
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cinzento
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Branco
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
Preto
200.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Branco
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Branco
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
Cinzento
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 6
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20773113


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20773298


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773489


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773540


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773502


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20773694


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20772550


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20772598


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20772611


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773038


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773106


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20772536


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20772703


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20772956


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20773076


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20773083


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 200.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20772260


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    200.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20772338


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20772246


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20772437


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm