Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo quadrado multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes quadrados, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20773755

Número de peça do fabricante:

20773755

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 80.0 mm
h 21.0 mm
h1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 4.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos