Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 120.0 mm 2.5 mm 6.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo quadrado multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes quadrados, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinzento e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20771973

Número de peça do fabricante:

20771973

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 120.0 mm
h 25.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Espessura de parede máxima 6.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos