Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
1,2096 € - 2,6751 € 1600 Em stock
M8
Preto
HDPE
0,8636 € - 1,9091 € 2927 Em stock
M10
Crómio
Aço
0,7997 € - 1,7685 € 3980 Em stock
M10
Crómio
Aço
0,8229 € - 1,8189 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
HDPE
0,3955 € - 0,8744 € 3523 Em stock
M10
Cinzento
HDPE
0,51 € - 1,128 € 1056 Em stock
M8
Preto
HDPE
0,8327 € - 1,84 € 680 Em stock
M8
Crómio
Aço
0,4047 € - 0,8946 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HDPE
0,1787 € - 0,395 € 5000 Em stock
M6
Cinzento
HDPE
0,3965 € - 0,8767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
HDPE
0,6983 € - 1,5437 € 800 Em stock
M10
Preto
HDPE
0,6791 € - 0,7147 € 4394 Em stock
M10
Preto
PA6
20.0 mm
0,706 € - 0,7437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
1,8533 € - 1,9524 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PA6
0,6791 € - 0,7147 € 4897 Em stock
M8
Preto
PA6
1,8686 € - 1,9654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 4965 Em stock
M10
Preto
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 846 Em stock
M8
Preto
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 1300 Em stock
M8
Preto
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 876 Em stock
M10
Preto
PA6
  • de 8
Inserção roscada M8 Quadrada 50.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286739

Intervalo de preços
2,6751 € - 1,2096 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm Aço

10304785

Intervalo de preços
1,9091 € - 0,8636 €

Níveis de stock
2927 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7326909890
Inserção roscada M10 Quadrada 22.0 mm 1.5 mm Aço

10304778

Intervalo de preços
1,7685 € - 0,7997 €

Níveis de stock
3980 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7318190090
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286715

Intervalo de preços
1,8189 € - 0,8229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M10 Quadrada 35.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10304013

Intervalo de preços
0,8744 € - 0,3955 €

Níveis de stock
3523 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286685

Intervalo de preços
1,128 € - 0,51 €

Níveis de stock
1056 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 1.2 mm Aço

10304792

Intervalo de preços
1,84 € - 0,8327 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7318190090
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286661

Intervalo de preços
0,8946 € - 0,4047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M6 Quadrada 19.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10304037

Intervalo de preços
0,395 € - 0,1787 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286678

Intervalo de preços
0,8767 € - 0,3965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286708

Intervalo de preços
1,5437 € - 0,6983 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.5 mm Preto PA6

10328071

Intervalo de preços
0,7147 € - 0,6791 €

Níveis de stock
4394 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328033

Intervalo de preços
0,7437 € - 0,706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328101

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328026

Intervalo de preços
0,7147 € - 0,6791 €

Níveis de stock
4897 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328064

Intervalo de preços
1,9654 € - 1,8686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328095

Intervalo de preços
1,0171 € - 0,9665 €

Níveis de stock
4965 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328057

Intervalo de preços
1,0171 € - 0,9665 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328040

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,8061 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328088

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,8061 €

Níveis de stock
876 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790