Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,706 € - 0,7437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
0,6791 € - 0,7147 € 4394 Em stock
M10
Preto
PA6
20.0 mm
0,6791 € - 0,7147 € 4897 Em stock
M8
Preto
PA6
1,8686 € - 1,9654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
1,8533 € - 1,9524 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 846 Em stock
M8
Preto
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 4965 Em stock
M10
Preto
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 876 Em stock
M10
Preto
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 1300 Em stock
M8
Preto
PA6
2,4044 € - 5,316 € 500 Em stock
M10
Preto
HDPE com inserção de metal
0,8042 € - 1,7776 € 2604 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
0,6589 € - 1,457 € 2065 Em stock
1.5 mm
M10
Preto
PA
25.0 mm
2,0167 € - 4,4578 € 90 Em stock
2.0 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
0,4072 € - 0,9004 € 3192 Em stock
M8
Preto
HDPE
0,6617 € - 1,4631 € 5840 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Aço
1,9137 € - 4,2291 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
0,8147 € - 1,8014 € 10 Em stock
1.2 mm
M8
Natural
Aço
0,3283 € - 0,7263 € 16757 Em stock
M10
Preto
HDPE
0,6344 € - 1,4032 € 5250 Em stock
M10
Preto
HDPE
0,6118 € - 1,3503 € 6287 Em stock
M8
Preto
HDPE
  • de 8
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328033

Intervalo de preços
0,7437 € - 0,706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.5 mm Preto PA6

10328071

Intervalo de preços
0,7147 € - 0,6791 €

Níveis de stock
4394 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328026

Intervalo de preços
0,7147 € - 0,6791 €

Níveis de stock
4897 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328064

Intervalo de preços
1,9654 € - 1,8686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328101

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328057

Intervalo de preços
1,0171 € - 0,9665 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328095

Intervalo de preços
1,0171 € - 0,9665 €

Níveis de stock
4965 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328088

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,8061 €

Níveis de stock
876 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328040

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,8061 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Quadrada 40.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164105

Intervalo de preços
5,316 € - 2,4044 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 20.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164129

Intervalo de preços
1,7776 € - 0,8042 €

Níveis de stock
2604 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289860

Intervalo de preços
1,457 € - 0,6589 €

Níveis de stock
2065 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 40.0 mm 2.0 mm PA Black

10289945

Intervalo de preços
4,4578 € - 2,0167 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • A
    25.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Metal Inserção roscada 1.5 mm HDPE Preto

10286203

Intervalo de preços
0,9004 € - 0,4072 €

Níveis de stock
3192 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 1.0 mm Aço

10291818

Intervalo de preços
1,4631 € - 0,6617 €

Níveis de stock
5840 Em stock
Características
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289976

Intervalo de preços
4,2291 € - 1,9137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Inserção roscada 1.2 mm Aço

10291849

Intervalo de preços
1,8014 € - 0,8147 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Gauge
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
Metal Inserção roscada 1.5 mm HDPE Preto

10286197

Intervalo de preços
0,7263 € - 0,3283 €

Níveis de stock
16757 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada 1.5 mm HDPE Preto

10286265

Intervalo de preços
1,4032 € - 0,6344 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada 1.5 mm HDPE Preto

10286258

Intervalo de preços
1,3503 € - 0,6118 €

Níveis de stock
6287 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790