Menu Procurar

Íman do potenciómetro 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 deep pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Referência da Essentra:

10191767

Número de peça do fabricante:

1219441

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 12,7149 €
5 + 12,0802 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,71 €

1 x 12,7149 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 19.0 mm
Temperatura máxima de operação 220 °C
Tamanho da rosca M6
Diâmetro total 20.5 mm
Esforço de tração 4.0 kg
Material do imane Alnico 5
Forma Cilíndrica
Revestimento Sem revestimento
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos