Menu Procurar

Íman do potenciómetro;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

Este íman de recipiente profundo Alnico 5 conta com um orifício escareado na face magnética para utilização com um parafuso escareado M5 (não incluído). Ideal para utilizar em aplicações de altas temperaturas.
Referência da Essentra:

10191736

Número de peça do fabricante:

1219438

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 9,3616 €
5 + 8,8962 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,36 €

1 x 9,3616 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 15.0 mm
Temperatura máxima de operação 220 °C
Tamanho da rosca M3
Diâmetro total 9.5 mm
Esforço de tração 1.0 kg
Material do imane Alnico 5
Forma Cilíndrica
Revestimento Sem revestimento
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos