Menu Procurar

Íman do potenciómetro 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodímio

Este íman de neodímio (NdFeB) em forma de disco cromado conta com um orifício cónico M5 no centro. Não inclui o gancho amovível.
Referência da Essentra:

10191668

Número de peça do fabricante:

1219431

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 8,9385 €
5 + 8,4942 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,94 €

1 x 8,9385 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 8.0 mm
Temperatura máxima de operação 100 °C
Tamanho da rosca M5
Diâmetro total 32.0 mm
Esforço de tração 15.4 kg
Material do imane Neodímio
Forma Cilíndrica
Revestimento Cromado
Código do material 8505119099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos