Menu Procurar

Íman do potenciómetro 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodímio

Este íman de neodímio (NdFeB) em forma de disco conta com um furo escareado no centro. A face escareada está disponível com a polaridade norte ou sul e o íman conta com um revestimento triplo com cobre niquelado para a máxima resistência à corrosão.
Referência da Essentra:

10191637

Número de peça do fabricante:

1219427

586 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 8,0394 €
5 + 7,6268 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,04 €

1 x 8,0394 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 15.0 mm
Temperatura máxima de operação 100 °C
Tamanho da rosca M4
Diâmetro total 15.0 mm
Esforço de tração 13.7 kg
Material do imane Neodímio
Forma Cilíndrica
Revestimento Cromado
Código do material 8505119099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos