Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
0,6616 € - 0,6966 € 25 Em stock
0.3 kg
Vara
Norte e sul
3.0 mm
0,5763 € - 0,6068 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 kg
Cilíndrica
Sul
8.0 mm
2,4544 € - 2,5832 € 9 Em stock
3.1 kg
Cilíndrica
Norte e sul
14.0 mm
1,9621 € - 2,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1 kg
Cilíndrica
Sul
10.0 mm
0,93 € - 0,979 € 122 Em stock
0.7 kg
Cilíndrica
Sul
12.0 mm
6,1903 € - 6,5096 € 1 Em stock
2.8 kg
Vara
Norte e sul
8.0 mm
0,5763 € - 0,6068 € 23 Em stock
0.4 kg
Cilíndrica
Sul
8.0 mm
7,2203 € - 7,6117 € 62 Em stock
8.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
22.0 mm
4,1138 € - 4,3321 € 165 Em stock
3.8 kg
Vara
Norte e sul
10.0 mm
3,3042 € - 3,4762 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 kg
Vara
Norte e sul
5.0 mm
2,7871 € - 2,9334 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.1 kg
Retangular
Norte e sul
10.0 mm
13,6784 € - 14,3994 € 164 Em stock
19.9 kg
Retangular
Norte e sul
20.0 mm
33,0115 € - 34,7419 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.8 kg
Retangular
Norte e sul
25.0 mm
1,0526 € - 1,1082 € 8 Em stock
1.2 kg
Retangular
Norte e sul
6.0 mm
3,8439 € - 4,0479 € 305 Em stock
5.5 kg
Retangular
Norte e sul
10.0 mm
12,2827 € - 12,9265 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 kg
Retangular
Norte e sul
25.0 mm
3,1538 € - 3,3186 € 322 Em stock
3.4 kg
Retangular
Norte e sul
10.0 mm
36,8328 € - 38,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.8 kg
Retangular
Norte e sul
12.0 mm
3,3042 € - 3,4762 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 kg
Quadrada
Norte
10.0 mm
0,93 € - 0,979 € 12 Em stock
1.0 kg
Cilíndrica
Sul
10.0 mm
  • de 6
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Intervalo de preços
0,6966 € - 0,6616 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho total
    3.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 8.0 mm 0.8 kg

10191286

Intervalo de preços
0,6068 € - 0,5763 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Intervalo de preços
2,5832 € - 2,4544 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    14.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    3.1 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Sul 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Intervalo de preços
2,0651 € - 1,9621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    2.1 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Sul 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Intervalo de preços
0,979 € - 0,93 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.7 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Intervalo de preços
6,5096 € - 6,1903 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    2.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Intervalo de preços
0,6068 € - 0,5763 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 22.0 mm 8.5 kg

10191002

Intervalo de preços
7,6117 € - 7,2203 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    8.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Intervalo de preços
4,3321 € - 4,1138 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    3.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 5.0 mm 1.0 kg

10191125

Intervalo de preços
3,4762 € - 3,3042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    5.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    1.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman de barra Neodímio Norte e sul 10.0 mm 5.1 kg

10191392

Intervalo de preços
2,9334 € - 2,7871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    5.1 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Intervalo de preços
14,3994 € - 13,6784 €

Níveis de stock
164 Em stock
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    19.9 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Intervalo de preços
34,7419 € - 33,0115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    24.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Intervalo de preços
1,1082 € - 1,0526 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Altura geral
    1.5 mm
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    1.2 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Intervalo de preços
4,0479 € - 3,8439 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    5.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 25.0 mm 4.9 kg

10191460

Intervalo de preços
12,9265 € - 12,2827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    4.9 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Intervalo de preços
3,3186 € - 3,1538 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    3.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 12.0 mm 42.8 kg

10191453

Intervalo de preços
38,7692 € - 36,8328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    42.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Intervalo de preços
3,4762 € - 3,3042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Quadrada
  • Esforço de tração
    2.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Sul 10.0 mm 1.0 kg

10191309

Intervalo de preços
0,979 € - 0,93 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio