Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
3,7488 € - 3,9469 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
22.0 mm
2,0095 € - 4,4434 € 99 Em stock
1.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,6098 € - 3,5607 € 485 Em stock
0.3 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
5,0481 € - 5,3139 € 100 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
6,1491 € - 13,5857 € 77 Em stock
2.5 kg
Barra
Norte e sul
50.0 mm
1,4885 € - 1,5671 € 186 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,5738 € - 3,4772 € 612 Em stock
1.5 kg
Barra
Norte e sul
25.0 mm
1,9352 € - 2,0375 € 1058 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
0,3778 € - 0,3983 € 197 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
6.0 mm
1,5434 € - 1,6242 € 893 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
12.0 mm
1,1634 € - 1,2248 € 329 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
8.0 mm
2,3281 € - 2,4508 € 31 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 kg
Cilíndrica
Norte
31.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
6,695 € - 7,0503 € 172 Em stock
4.7 kg
Cilíndrica
Norte
20.0 mm
19,6009 € - 20,6309 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.2 kg
Cilíndrica
Norte
23.0 mm
0,3914 € - 0,4115 € 24 Em stock
0.7 kg
Retangular
Norte e sul
3.0 mm
  • de 6
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Intervalo de preços
3,9469 € - 3,7488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Intervalo de preços
4,4434 € - 2,0095 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Intervalo de preços
3,5607 € - 1,6098 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Intervalo de preços
5,3139 € - 5,0481 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Intervalo de preços
13,5857 € - 6,1491 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Tamanho total
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    2.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Intervalo de preços
1,5671 € - 1,4885 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Intervalo de preços
3,4772 € - 1,5738 €

Níveis de stock
612 Em stock
Características
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Intervalo de preços
2,0375 € - 1,9352 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Intervalo de preços
0,3983 € - 0,3778 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Intervalo de preços
1,6242 € - 1,5434 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Intervalo de preços
1,2248 € - 1,1634 €

Níveis de stock
329 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Intervalo de preços
2,4508 € - 2,3281 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte 31.0 mm 22.0 kg

10340127


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    31.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    22.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 20.0 mm 4.7 kg

10191552

Intervalo de preços
7,0503 € - 6,695 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    4.7 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte 23.0 mm 23.2 kg

10191590

Intervalo de preços
20,6309 € - 19,6009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Tamanho total
    23.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    23.2 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 3.0 mm 0.7 kg

10191316

Intervalo de preços
0,4115 € - 0,3914 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    3.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    0.7 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi