Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
3,8501 € - 4,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
22.0 mm
2,0637 € - 4,5633 € 140 Em stock
1.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,6533 € - 3,6568 € 480 Em stock
0.3 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
1,5287 € - 1,6094 € 186 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,6163 € - 3,5711 € 606 Em stock
1.5 kg
Barra
Norte e sul
25.0 mm
5,1844 € - 5,4574 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
6,3151 € - 13,9525 € 69 Em stock
2.5 kg
Barra
Norte e sul
50.0 mm
1,9875 € - 2,0925 € 1058 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
2,3909 € - 2,517 € 31 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
1,1949 € - 1,2579 € 329 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
8.0 mm
1,5851 € - 1,668 € 893 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
12.0 mm
0,388 € - 0,409 € 97 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
6.0 mm
1,355 € - 1,4269 € 1 Em stock
2.2 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
1,0816 € - 1,1387 € 16 Em stock
0.8 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
0,5294 € - 0,5574 € 14 Em stock
0.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
0,9102 € - 0,9583 € 59 Em stock
1.3 kg
Cilíndrica
Norte e sul
12.0 mm
1,9738 € - 2,0786 € 1034 Em stock
3.4 kg
Cilíndrica
Norte e sul
18.0 mm
0,7197 € - 0,7578 € 1975 Em stock
1.0 kg
Retangular
Norte e sul
10.0 mm
1,081 € - 1,1382 € 8 Em stock
1.2 kg
Retangular
Norte e sul
6.0 mm
3,9477 € - 4,1572 € 305 Em stock
5.5 kg
Retangular
Norte e sul
10.0 mm
  • de 6
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Intervalo de preços
4,0535 € - 3,8501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Intervalo de preços
4,5633 € - 2,0637 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Intervalo de preços
3,6568 € - 1,6533 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Intervalo de preços
1,6094 € - 1,5287 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Intervalo de preços
3,5711 € - 1,6163 €

Níveis de stock
606 Em stock
Características
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Intervalo de preços
5,4574 € - 5,1844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Intervalo de preços
13,9525 € - 6,3151 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Tamanho total
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    2.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Intervalo de preços
2,0925 € - 1,9875 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Intervalo de preços
2,517 € - 2,3909 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Intervalo de preços
1,2579 € - 1,1949 €

Níveis de stock
329 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Intervalo de preços
1,668 € - 1,5851 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Intervalo de preços
0,409 € - 0,388 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Intervalo de preços
1,4269 € - 1,355 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    2.2 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 0.8 kg

10190906

Intervalo de preços
1,1387 € - 1,0816 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Altura geral
    1.0 mm
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 0.5 kg

10190845

Intervalo de preços
0,5574 € - 0,5294 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Altura geral
    1.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Intervalo de preços
0,9583 € - 0,9102 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.3 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 18.0 mm 3.4 kg

10190920

Intervalo de preços
2,0786 € - 1,9738 €

Níveis de stock
1034 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    18.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    3.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.0 kg

10191347

Intervalo de preços
0,7578 € - 0,7197 €

Níveis de stock
1975 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    1.0 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Intervalo de preços
1,1382 € - 1,081 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Altura geral
    1.5 mm
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    1.2 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman de barra Neodímio Norte e sul 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Intervalo de preços
4,1572 € - 3,9477 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Retangular
  • Esforço de tração
    5.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi