Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
1,9875 € - 2,0925 € 1058 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
1,1949 € - 1,2579 € 329 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
8.0 mm
2,3909 € - 2,517 € 31 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
0,388 € - 0,409 € 97 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
6.0 mm
1,5851 € - 1,668 € 893 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
12.0 mm
1,6163 € - 3,5711 € 606 Em stock
1.5 kg
Barra
Norte e sul
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 kg
Cilíndrica
Norte
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
192.0 kg
Cilíndrica
Norte
88.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
192.0 kg
Cilíndrica
Norte
88.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 kg
Cilíndrica
Norte
31.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 kg
Cilíndrica
Norte
31.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0 kg
Cilíndrica
Norte
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 kg
Cilíndrica
Norte
43.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
105.0 kg
Cilíndrica
Norte
66.0 mm
  • de 6
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Intervalo de preços
2,0925 € - 1,9875 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Intervalo de preços
1,2579 € - 1,1949 €

Níveis de stock
329 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Intervalo de preços
2,517 € - 2,3909 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Intervalo de preços
0,409 € - 0,388 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Intervalo de preços
1,668 € - 1,5851 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Intervalo de preços
3,5711 € - 1,6163 €

Níveis de stock
606 Em stock
Características
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte 12.0 mm 6.0 kg

10340103


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    6.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340219


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 13.0 kg

10340110


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 88.0 mm 192.0 kg

10340158


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Tamanho total
    88.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    192.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 88.0 mm 192.0 kg

10340196


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Tamanho total
    88.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    192.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

10340233


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    31.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    22.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 31.0 mm 22.0 kg

10340127


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    31.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    22.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    13.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 30.0 kg

10340134


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 43.0 mm 30.0 kg

10340172


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Tamanho total
    43.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    30.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto
Íman cilíndrico Neodímio Norte 66.0 mm 105.0 kg

10340141


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    8.5 mm
  • Tamanho total
    66.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    105.0 kg
  • Revestimento
    Revestido a pó preto