Menu Procurar

Ímanes em neodímio

Em stock

Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
107 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Forma Polaridade Tamanho total Comprar
3,8501 € - 4,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
22.0 mm
2,0637 € - 4,5633 € 140 Em stock
1.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,9875 € - 2,0925 € 1058 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
2,3909 € - 2,517 € 31 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
1,1949 € - 1,2579 € 329 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
8.0 mm
0,388 € - 0,409 € 97 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
6.0 mm
1,5851 € - 1,668 € 893 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
12.0 mm
6,3151 € - 13,9525 € 69 Em stock
2.5 kg
Barra
Norte e sul
50.0 mm
5,1844 € - 5,4574 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
1,6163 € - 3,5711 € 606 Em stock
1.5 kg
Barra
Norte e sul
25.0 mm
1,5287 € - 1,6094 € 186 Em stock
1.7 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,6533 € - 3,6568 € 480 Em stock
0.3 kg
Cilíndrica
Norte e sul
10.0 mm
1,0816 € - 1,1387 € 16 Em stock
0.8 kg
Cilíndrica
Norte e sul
15.0 mm
1,081 € - 1,1382 € 455 Em stock
0.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
5,8232 € - 6,1353 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 kg
Cilíndrica
Norte e sul
20.0 mm
16,9461 € - 17,8453 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 kg
Cilíndrica
Norte e sul
25.0 mm
12,7254 € - 13,3866 € 30 Em stock
4.8 kg
Vara
Norte e sul
10.0 mm
0,4671 € - 0,4916 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 kg
Vara
Norte e sul
4.0 mm
1,5861 € - 1,6692 € 3 Em stock
1.4 kg
Vara
Norte e sul
6.0 mm
0,6148 € - 0,6469 € 818 Em stock
0.3 kg
Cilíndrica
Sul
6.0 mm
  • de 6
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Intervalo de preços
4,0535 € - 3,8501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    22.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Intervalo de preços
4,5633 € - 2,0637 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Intervalo de preços
2,0925 € - 1,9875 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Intervalo de preços
2,517 € - 2,3909 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Intervalo de preços
1,2579 € - 1,1949 €

Níveis de stock
329 Em stock
Características
  • Altura geral
    4.0 mm
  • Tamanho total
    8.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Intervalo de preços
0,409 € - 0,388 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Intervalo de preços
1,668 € - 1,5851 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    12.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Intervalo de preços
13,9525 € - 6,3151 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Tamanho total
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    2.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Intervalo de preços
5,4574 € - 5,1844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Intervalo de preços
3,5711 € - 1,6163 €

Níveis de stock
606 Em stock
Características
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Esforço de tração
    1.5 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Intervalo de preços
1,6094 € - 1,5287 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    1.7 kg
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Intervalo de preços
3,6568 € - 1,6533 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Material do imane
    Neodímio
  • Polaridade
    Norte e sul
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 15.0 mm 0.8 kg

10190906

Intervalo de preços
1,1387 € - 1,0816 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Altura geral
    1.0 mm
  • Tamanho total
    15.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 0.5 kg

10190944

Intervalo de preços
1,1382 € - 1,081 €

Níveis de stock
455 Em stock
Características
  • Altura geral
    0.5 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 20.0 mm 6.4 kg

10190982

Intervalo de preços
6,1353 € - 5,8232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Tamanho total
    20.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    6.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 25.0 mm 15.5 kg

10191026

Intervalo de preços
17,8453 € - 16,9461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Tamanho total
    25.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    15.5 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 10.0 mm 4.8 kg

10191064

Intervalo de preços
13,3866 € - 12,7254 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho total
    10.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    4.8 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 4.0 mm 0.6 kg

10191101

Intervalo de preços
0,4916 € - 0,4671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho total
    4.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    0.6 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Norte e sul 6.0 mm 1.4 kg

10191149

Intervalo de preços
1,6692 € - 1,5861 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Vara
  • Esforço de tração
    1.4 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio
Íman cilíndrico Neodímio Sul 6.0 mm 0.3 kg

10191187

Intervalo de preços
0,6469 € - 0,6148 €

Níveis de stock
818 Em stock
Características
  • Tamanho total
    6.0 mm
  • Forma
    Cilíndrica
  • Esforço de tração
    0.3 kg
  • Revestimento
    Banhado a NiCuNi
  • Material do imane
    Neodímio