Menu Procurar

Ilhós de parafuso

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanhos de rosca compatíveis Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tamanho do furo Intervalo de espessura do painel Comprar
0,1341 € - 0,141 € 275 Em stock
6.4 mm
0,1087 € - 0,1144 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
0,1488 € - 0,1837 € 3621 Em stock
1.6 mm
0,1488 € - 0,1837 € 4000 Em stock
3.2 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
0,1488 € - 0,1837 € 8000 Em stock
6.4 mm
0,3005 € - 0,3163 € 20 Em stock
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2828 € - 0,2977 € 1000 Em stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2774 € - 0,2921 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1488 € - 0,1837 € 4225 Em stock
4.8 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
0,057 € - 0,0704 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
0,0693 € - 0,0729 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
0,0693 € - 0,0729 € 942 Em stock
2.1 mm
0,0706 € - 0,0742 € 498 Em stock
1.2 mm
0,0694 € - 0,073 € 1000 Em stock
0.8 mm
  • de 4
Porca para folha metálica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Intervalo de preços
0,141 € - 0,1341 €

Níveis de stock
275 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    14.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154243

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
3621 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154250

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154236

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154281

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154298

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    22.2 mm
  • Altura da cabeça
    11.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154274

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    17.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Fixador basculante 19.3 mm (C) Nylon 6/6

10036037

Intervalo de preços
0,3163 € - 0,3005 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    24.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Fixador basculante 19.3 mm (C) Nylon 6/6

10036020

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,2828 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Fixador basculante 19.3 mm (C) Nylon 6/6

10036013

Intervalo de preços
0,2921 € - 0,2774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154267

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
4225 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154304

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Altura da cabeça
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.1 mm
  • Comprimento total
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Intervalo de preços
0,0704 € - 0,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    10.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.8 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.9 mm
  • Comprimento total
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0693 €

Níveis de stock
942 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Comprimento total
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.7 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Intervalo de preços
0,073 € - 0,0694 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento total
    9.2 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2