Menu Procurar

Ilhós de parafuso

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanhos de rosca compatíveis Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tamanho do furo Intervalo de espessura do painel Comprar
0,1488 € - 0,1837 € 6225 Em stock
4.8 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0,2828 € - 0,2977 € 1000 Em stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2774 € - 0,2921 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
0,1488 € - 0,1837 € 8000 Em stock
6.4 mm
0,0706 € - 0,0742 € 1796 Em stock
0.9 mm
0,1168 € - 0,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
0,057 € - 0,0704 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,1177 € - 0,1239 € 1335 Em stock
0.8 mm
0,0694 € - 0,073 € 2993 Em stock
1.6 mm
0,0875 € - 0,0921 € 12121 Em stock
0.8 mm
0,1175 € - 0,1235 € 1500 Em stock
1.8 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
0,1158 € - 0,1218 € 1044 Em stock
0.8 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,0917 € - 0,0965 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,1246 € - 0,131 € 1190 Em stock
1.6 mm
  • de 4
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154267

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
6225 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154304

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Altura da cabeça
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Fixador basculante 19.3 mm (C) Nylon 6/6

10036020

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,2828 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Fixador basculante 19.3 mm (C) Nylon 6/6

10036013

Intervalo de preços
0,2921 € - 0,2774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154281

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154274

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    17.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
1796 Em stock
Características
  • Comprimento total
    8.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,1168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.5 mm
  • Comprimento total
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.1 mm
  • Comprimento total
    8.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Intervalo de preços
0,0704 € - 0,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    10.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Intervalo de preços
0,1239 € - 0,1177 €

Níveis de stock
1335 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.8 mm
  • Comprimento total
    7.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Intervalo de preços
0,073 € - 0,0694 €

Níveis de stock
2993 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.0 mm
  • Comprimento total
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Intervalo de preços
0,0921 € - 0,0875 €

Níveis de stock
12121 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Intervalo de preços
0,1235 € - 0,1175 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    16.5 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento total
    8.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Intervalo de preços
0,1218 € - 0,1158 €

Níveis de stock
1044 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.1 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Intervalo de preços
0,0965 € - 0,0917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.7 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Intervalo de preços
0,131 € - 0,1246 €

Níveis de stock
1190 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2