Menu Procurar

Ilhós de parafuso

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanhos de rosca compatíveis Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tamanho do furo Intervalo de espessura do painel Comprar
0,1275 € - 0,1343 € 6892 Em stock
3.2 mm
0,1485 € - 0,1562 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
0,115 € - 0,1265 € 1000 Em stock
0.9 mm
0,1029 € - 0,1271 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
0,0694 € - 0,073 € 1000 Em stock
2.0 mm
0,1214 € - 0,1277 € 7895 Em stock
0.8 mm
0,0694 € - 0,073 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
0,0872 € - 0,096 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
0,1076 € - 0,1133 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.9 mm
0,0771 € - 0,0953 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,1488 € - 0,1837 € 3621 Em stock
1.6 mm
0,1488 € - 0,1837 € 4000 Em stock
3.2 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
0,0706 € - 0,0742 € 2000 Em stock
0.8 mm
0,134 € - 0,1411 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
0,1524 € - 0,1604 € 22924 Em stock
0.8 mm
0,0706 € - 0,0742 € 88000 Em stock
0.8 mm
0,1046 € - 0,1101 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
0,1075 € - 0,1131 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
  • de 4
Porca para folha metálica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1275 €

Níveis de stock
6892 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    11.3 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Comprimento total
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,115 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    10.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Intervalo de preços
0,1271 € - 0,1029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Comprimento total
    12.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Intervalo de preços
0,073 € - 0,0694 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Comprimento total
    13.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Intervalo de preços
0,1277 € - 0,1214 €

Níveis de stock
7895 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    8.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Intervalo de preços
0,073 € - 0,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nylon 6/6

10307502

Intervalo de preços
0,096 € - 0,0872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Intervalo de preços
0,1133 € - 0,1076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    13.0 mm
  • Comprimento total
    9.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    11.9 mm
  • Comprimento total
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Comprimento total
    10.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154243

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
3621 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154250

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154236

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Intervalo de preços
0,1411 € - 0,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    6.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nylon 6/6

10307304

Intervalo de preços
0,1604 € - 0,1524 €

Níveis de stock
22924 Em stock
Características
  • Comprimento total
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Forma da cabeça
    Quadrada
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
88000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Intervalo de preços
0,1101 € - 0,1046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Intervalo de preços
0,1131 € - 0,1075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.7 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2