Menu Procurar

Ilhós de parafuso

Em stock

Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanhos de rosca compatíveis Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tamanho do furo Intervalo de espessura do painel Comprar
0,1488 € - 0,1837 € 4225 Em stock
4.8 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
0,2828 € - 0,2977 € 1000 Em stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1488 € - 0,1837 € 4000 Em stock
3.2 mm
0,1488 € - 0,1837 € 3621 Em stock
1.6 mm
0,1488 € - 0,1837 € 8000 Em stock
6.4 mm
0,3005 € - 0,3163 € 20 Em stock
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2774 € - 0,2921 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1488 € - 0,1837 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
0,134 € - 0,1411 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
0,115 € - 0,1265 € 1000 Em stock
0.9 mm
0,0706 € - 0,0742 € 2000 Em stock
0.8 mm
0,1485 € - 0,1562 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
0,1046 € - 0,1101 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2950 Em stock
1.6 mm
0,0706 € - 0,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
0,0891 € - 0,0981 € 2099 Em stock
7.8 mm
0,0706 € - 0,0742 € 1000 Em stock
2.0 mm
  • de 4
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154267

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
4225 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154298

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    22.2 mm
  • Altura da cabeça
    11.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154281

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154304

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    23.8 mm
  • Altura da cabeça
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Fixador basculante 19.3 mm (C) Nylon 6/6

10036020

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,2828 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154250

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154243

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
3621 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154274

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    17.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Fixador basculante 19.3 mm (C) Nylon 6/6

10036037

Intervalo de preços
0,3163 € - 0,3005 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    24.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Fixador basculante 19.3 mm (C) Nylon 6/6

10036013

Intervalo de preços
0,2921 € - 0,2774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo
    8.0 mm
  • Comprimento total
    20.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Passa-fios de expansão 11.1 mm (C) Nylon 6/6

10154236

Intervalo de preços
0,1837 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.6 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Intervalo de preços
0,1411 € - 0,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    6.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,115 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    10.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    7.9 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.5 mm
  • Comprimento total
    9.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Intervalo de preços
0,1101 € - 0,1046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,0971 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    12.1 mm
  • Comprimento total
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da cabeça
    10.3 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0891 €

Níveis de stock
2099 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    14.9 mm
  • Altura da cabeça
    7.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Porca para folha metálica 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0706 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da cabeça
    15.9 mm
  • Comprimento total
    12.3 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2