Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20955397
20955397
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo de montagem | 0.492 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo de montagem | 12.5 mm |
| Espessura do painel | 0.059 in |
| Espessura do painel | 1.5 mm |
| Diâmetro interior | 9.5 mm |
| Diâmetro interior | 0.374 in |
| Diâmetro total | 15.7 mm |
| Diâmetro total | 0.618 in |
| Altura geral | 0.252 in |
| Altura geral | 6.4 mm |
| Cor | Branco |
| Material | PVC |
| Tipo | 2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar