Menu Procurar

Ilhós abertos 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm Branco PVC

Os ilhós abertos brancos oferecem uma proteção durável e fácil de instalar para cabos, proporcionando um acabamento limpo, ideal para aplicações médicas, de iluminação e em painéis brancos.
Referência da Essentra:

20955151

Número de peça do fabricante:

20955151

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 9.5 mm
Diâmetro interior 4.8 mm
Espessura do painel 1.6 mm
Diâmetro total 12.5 mm
Altura geral 6.8 mm
Cor Branco
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Material PVC

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos