Menu Procurar

Ilhó passa-fios

Em stock

As porcas e passa-fios são utilizadas para uma ligação com rosca entre dois painéis

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do parafuso Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Espessura máxima do painel Comprar
0,1295 € - 0,1362 € 33850 Em stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,1369 € - 0,1441 € Solicite o prazo de entrega aqui
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,164 € - 0,1724 € 55670 Em stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,1008 € - 0,1061 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € 2453 Em stock
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,078 € - 0,0964 € 9000 Em stock
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,171 € - 0,1799 € 2795 Em stock
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0739 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0712 € - 0,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,076 € - 0,0938 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1023 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1311 € - 0,1379 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0722 € - 0,0891 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0729 € - 0,0901 € 5892 Em stock
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,1035 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,2172 € - 0,2287 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,1066 € - 0,1122 € 66000 Em stock
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
  • de 3
Nylon 6/6 4.2 mm Porca passa-fios 7.0 x 7.0 mm

10091418

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1295 €

Níveis de stock
33850 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    4.2
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Intervalo de preços
0,1441 € - 0,1369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #12
  • Diâmetro da cabeça
    13.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento total
    10.4 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,164 €

Níveis de stock
55670 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    4.8
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Intervalo de preços
0,1061 € - 0,1008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento total
    16.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307229

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
2453 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento total
    16.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307175

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,078 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    15.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307168

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,171 €

Níveis de stock
2795 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Comprimento total
    14.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    15.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento total
    20.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento total
    20.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento total
    20.3 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307755

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento total
    17.1 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    12.7 mm
  • Comprimento total
    26.6 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307762

Intervalo de preços
0,0891 € - 0,0722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento total
    18.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Intervalo de preços
0,0901 € - 0,0729 €

Níveis de stock
5892 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    23.4 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307786

Intervalo de preços
0,0889 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    7.9 mm
  • Comprimento total
    21.8 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307205

Intervalo de preços
0,0762 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Comprimento total
    14.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento total
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,2172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    5/16
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Intervalo de preços
0,1122 € - 0,1066 €

Níveis de stock
66000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    17.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6