Menu Procurar

Ilhó passa-fios

Em stock

As porcas e passa-fios são utilizadas para uma ligação com rosca entre dois painéis

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do parafuso Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Espessura máxima do painel Comprar
0,1261 € - 0,1326 € 32850 Em stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0783 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0693 € - 0,0729 € 1395 Em stock
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,2021 € - 0,2496 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,1134 € - 0,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,1162 € - 0,1278 € 2866 Em stock
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1395 € - 0,3082 € 450 Em stock
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0938 € - 0,0988 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,2161 € - 0,2668 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0994 € - 0,1047 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0347 € - 0,0428 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0828 € - 0,1022 € 16392 Em stock
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,1007 € - 0,1059 € 153 Em stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 43920 Em stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 8112 Em stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,076 € - 0,0938 € 9000 Em stock
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1007 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0701 € - 0,0866 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,071 € - 0,0877 € 5892 Em stock
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
  • de 3
Nylon 6/6 4.2 mm Porca passa-fios 7.0 x 7.0 mm

10091418

Intervalo de preços
0,1326 € - 0,1261 €

Níveis de stock
32850 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    4.2
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Comprimento total
    8.9 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0693 €

Níveis de stock
1395 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento total
    10.75 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Intervalo de preços
0,2496 € - 0,2021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    13.9 mm
  • Altura da cabeça
    27.0 mm
  • Comprimento total
    34.1 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    14.3 mm
  • Comprimento total
    21.4 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,1162 €

Níveis de stock
2866 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento total
    11.33 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Intervalo de preços
0,3082 € - 0,1395 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    26.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Intervalo de preços
0,0988 € - 0,0938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Tamanho do furo
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Comprimento total
    11.9 mm
Porca para folha metálica 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Intervalo de preços
0,2668 € - 0,2161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    1/4
  • Tamanho do furo
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    27.0 mm
  • Comprimento total
    34.1 mm
Porca para folha metálica 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Intervalo de preços
0,1047 € - 0,0994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8
  • Diâmetro da cabeça
    16.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Comprimento total
    11.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,0828 €

Níveis de stock
16392 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.5 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    16.64 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Intervalo de preços
0,1059 € - 0,1007 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    3.5
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1597 €

Níveis de stock
43920 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    4.8
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Nylon 6/6 2.9 mm Porca passa-fios 5.0 x 5.0 mm

10091388

Intervalo de preços
0,0871 € - 0,0828 €

Níveis de stock
8112 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    2.9
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307175

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,076 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    15.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Intervalo de preços
0,1007 € - 0,0916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.2 mm
  • Comprimento total
    14.3 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307786

Intervalo de preços
0,0866 € - 0,0701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    7.9 mm
  • Comprimento total
    21.8 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Intervalo de preços
0,0877 € - 0,071 €

Níveis de stock
5892 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    23.4 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Intervalo de preços
0,0889 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento total
    20.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6