Menu Procurar

Ilhó passa-fios

Em stock

As porcas e passa-fios são utilizadas para uma ligação com rosca entre dois painéis

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do parafuso Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Espessura máxima do painel Comprar
0,1295 € - 0,1362 € 25350 Em stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,1369 € - 0,1441 € Solicite o prazo de entrega aqui
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,2263 € - 0,2383 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,164 € - 0,1724 € 56670 Em stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0988 € - 0,122 € Solicite o prazo de entrega aqui
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,1094 € - 0,1154 € 1342 Em stock
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,093 € - 0,0979 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,1328 € - 0,1399 € Solicite o prazo de entrega aqui
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0742 € - 0,078 € 104476 Em stock
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,085 € - 0,0895 € 862 Em stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1613 € - 0,1992 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,1269 € - 0,1395 € 2000 Em stock
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,2172 € - 0,2287 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,1066 € - 0,1122 € 66000 Em stock
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,1034 € - 0,1087 € 37903 Em stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,222 € - 0,274 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0719 € - 0,0791 € 798 Em stock
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,0686 € - 0,0721 € 983 Em stock
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,0818 € - 0,0861 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,2172 € - 0,2287 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
  • de 3
Nylon 6/6 4.2 mm Porca passa-fios 7.0 x 7.0 mm

10091418

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1295 €

Níveis de stock
25350 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    4.2
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Intervalo de preços
0,1441 € - 0,1369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #12
  • Diâmetro da cabeça
    13.6 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento total
    10.4 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Intervalo de preços
0,2383 € - 0,2263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Altura da cabeça
    7.9 mm
  • Comprimento total
    16.15 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca para folha metálica 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,164 €

Níveis de stock
56670 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    4.8
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Intervalo de preços
0,122 € - 0,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #6
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    18.3 mm
  • Comprimento total
    27.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Intervalo de preços
0,1154 € - 0,1094 €

Níveis de stock
1342 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento total
    13.5 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Diâmetro da cabeça
    14.3 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento total
    14.5 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Intervalo de preços
0,1399 € - 0,1328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Diâmetro da cabeça
    14.4 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0742 €

Níveis de stock
104476 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #10
  • Tamanho do furo
    7.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Comprimento total
    8.3 mm
Nylon 6/6 2.9 mm Porca passa-fios 5.0 x 5.0 mm

10091388

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,085 €

Níveis de stock
862 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    2.9
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Intervalo de preços
0,1992 € - 0,1613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    5/16
  • Diâmetro da cabeça
    18.8 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento total
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,1269 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    12.5 mm
  • Altura da cabeça
    17.6 mm
  • Comprimento total
    24.7 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,2172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    5/16
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Intervalo de preços
0,1122 € - 0,1066 €

Níveis de stock
66000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    17.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Porca para folha metálica 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1034 €

Níveis de stock
37903 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    3.5
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.4 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Porca para folha metálica 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Intervalo de preços
0,274 € - 0,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    1/4
  • Tamanho do furo
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    27.0 mm
  • Comprimento total
    34.1 mm
Porca para folha metálica 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0719 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #6
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0686 €

Níveis de stock
983 Em stock
Características
  • Tamanho do parafuso
    #4
  • Diâmetro da cabeça
    6.7 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Intervalo de preços
0,0861 € - 0,0818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    #8;#10
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Comprimento total
    9.1 mm
  • Cor
    Natural
Porca para folha metálica 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,2172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do parafuso
    5/16
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento total
    12.5 mm
  • Cor
    Natural