Menu Procurar

Side Pull Plugs PCR

Em produção

Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 L d1 h w D Comprar
0,0185 € - 0,0288 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
9.5 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,013 € - 0,0145 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
0,035 € - 0,0389 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0363 € - 0,0404 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
0,0253 € - 0,0394 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,032 € - 0,0356 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,0137 € - 0,0153 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,0308 € - 0,0343 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,036 € - 0,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,059 € - 0,0918 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
0,0586 € - 0,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.5 mm
15.0 mm
32.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
39.5 mm
0,0705 € - 0,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
0,0123 € - 0,0137 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,0123 € - 0,0137 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
0,0583 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,024 € - 0,0373 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0293 € - 0,0456 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
0,0374 € - 0,0416 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
  • de 2
Tampão com aba lateral 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Verde

20747473

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Verde

20747466

Intervalo de preços
0,0145 € - 0,013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Verde

20747589

Intervalo de preços
0,0389 € - 0,035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Verde

20747602

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Verde

20747671

Intervalo de preços
0,1002 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Verde

20747527

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Verde

20747572

Intervalo de preços
0,0356 € - 0,032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Verde

20747480

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Verde

20747565

Intervalo de preços
0,0343 € - 0,0308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Verde

20747596

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Verde

20747657

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Verde

20747640

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Verde

20747701

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Verde

20747459

Intervalo de preços
0,0137 € - 0,0123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Verde

20747442

Intervalo de preços
0,0137 € - 0,0123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Verde

20747633

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Verde

20747497

Intervalo de preços
0,0373 € - 0,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Verde

20747503

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Verde

20747534

Intervalo de preços
0,0456 € - 0,0293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Verde

20747619

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm