Menu Procurar

Guias para fibra

Em stock

Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Método de montagem Largura total Tipo Altura geral Comprar
6,5334 € - 6,8779 € Solicite o prazo de entrega aqui
Adhesive
49.6 mm
Canto
12.0 mm
4,4937 € - 4,7305 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
5.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
44.6 mm
Canto
12.0 mm
4,1148 € - 4,3312 € 178 Em stock
Parafuso
40.0 mm
Straight
5.0 mm
4,7144 € - 4,963 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
5.5 mm
0,5191 € - 0,5459 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
0,5422 € - 0,6205 € 90 Em stock
Canto
7.0 mm
0,5304 € - 0,5582 € 777 Em stock
Pressionar dentro de
8.0 mm
Espaçador
14.5 mm
4,1009 € - 4,3172 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
4.8 mm
5,2784 € - 5,5561 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Straight
40.0 mm
5,4409 € - 5,7272 € Solicite o prazo de entrega aqui
Parafuso
40.0 mm
Canto
12.0 mm
6,6411 € - 6,9962 € 223 Em stock
Parafuso
49.6 mm
Canto
12.0 mm
7,642 € - 8,0403 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amofada adesiva
40.0 mm
Canto
8.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Adhesive
44.6 mm
Canto
12.0 mm
4,399 € - 4,6304 € 2990 Em stock
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
7,4039 € - 7,7935 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Canto
12.0 mm
2,9502 € - 3,1063 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fecho de pressão (snap fit)
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,5188 € - 0,5456 € 2159 Em stock
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
3,3291 € - 3,5045 € 96 Em stock
Adhesive
44.6 mm
Canto
5.0 mm
4,7144 € - 4,963 € Solicite o prazo de entrega aqui
Adhesive
40.0 mm
Canto
5.5 mm
  • de 2
Guia de fibra Canto Adesivo 40.0 mm Nylon 6

10312537

Intervalo de preços
6,8779 € - 6,5334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 30.0 mm Nylon 6

10312568

Intervalo de preços
4,7305 € - 4,4937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Fecho de pressão (snap fit) 35.0 mm Nylon 6

10312599

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Parafuso (R)

10312735

Intervalo de preços
4,3312 € - 4,1148 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Straight
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 37.0 mm PA

10312490

Intervalo de preços
4,963 € - 4,7144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Espaçador 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Intervalo de preços
0,5459 € - 0,5191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Spacer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Canto 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Intervalo de preços
0,6205 € - 0,5422 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    Canto
  • Diâmetro do furo
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Guia de fibra Espaçador 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Intervalo de preços
0,5582 € - 0,5304 €

Níveis de stock
777 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Espaçador
  • Diâmetro do furo
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 40.0 mm PA

10312469

Intervalo de preços
4,3172 € - 4,1009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Direito Adesivo;Rebite de encaixe 40.0 mm (R)

10312704

Intervalo de preços
5,5561 € - 5,2784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Tipo
    Straight
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 30.0 mm Nylon 6

10312650

Intervalo de preços
5,7272 € - 5,4409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Parafuso 40.0 mm Nylon 6

10312674

Intervalo de preços
6,9962 € - 6,6411 €

Níveis de stock
223 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Nada incluído
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Amofada adesiva 30.0 mm PA

10312445

Intervalo de preços
8,0403 € - 7,642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Amofada adesiva
  • Inclui
    Rebites
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 35.0 mm Nylon 6

10312520

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Flexível (R)

10111451

Intervalo de preços
4,6304 € - 4,399 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Flexible
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Quantidade da embalagem
    100
Guia de fibra Corner Fecho de pressão (snap fit) 30.0 mm Nylon 6

10641552

Intervalo de preços
7,7935 € - 7,4039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Direito Fecho de pressão (snap fit) (R)

10312728

Intervalo de preços
3,1063 € - 2,9502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebites
  • Tipo
    Straight
  • Distância entre furos de fixação
    28.0 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Espaçador 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Intervalo de preços
0,5456 € - 0,5188 €

Níveis de stock
2159 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Spacer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 mm Nylon 6

10312506

Intervalo de preços
3,5045 € - 3,3291 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm
Guia de fibra Canto Adesivo 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Intervalo de preços
4,963 € - 4,7144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Canto
  • Distância entre furos de fixação
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo
    3.6 mm